【特長】・ノンコート4枚刃のロング刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40°ネ...
型番
EM4L3 解除
Loading...
■溝切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 50 | 2,200 | 20 | 1,240 | 20 | 950 | 100 | 3,150 |
3 | 50 | 1,460 | 20 | 830 | 20 | 640 | 100 | 2,100 |
4 | 50 | 1,100 | 20 | 620 | 20 | 480 | 100 | 1,580 |
5 | 50 | 880 | 20 | 500 | 20 | 380 | 100 | 1,260 |
6 | 50 | 730 | 20 | 410 | 20 | 320 | 100 | 1,050 |
8 | 50 | 550 | 20 | 310 | 20 | 240 | 100 | 790 |
10 | 50 | 440 | 20 | 250 | 20 | 190 | 100 | 630 |
12 | 50 | 370 | 20 | 200 | 20 | 160 | 100 | 530 |
14 | 50 | 310 | 20 | 180 | 20 | 140 | 100 | 450 |
16 | 50 | 280 | 20 | 160 | 20 | 120 | 100 | 400 |
18 | 50 | 250 | 20 | 140 | 10 | 110 | 100 | 350 |
20 | 50 | 220 | 20 | 130 | 10 | 100 | 100 | 320 |
22 | 50 | 200 | 20 | 110 | 10 | 80 | 90 | 290 |
25 | 40 | 170 | 20 | 100 | 10 | 80 | 80 | 250 |
28 | 40 | 160 | 20 | 90 | 10 | 70 | 70 | 230 |
30 | 40 | 140 | 10 | 80 | 10 | 70 | 70 | 210 |
35 | 30 | 130 | 10 | 70 | 10 | 50 | 50 | 180 |
40 | 20 | 110 | 10 | 60 | 10 | 50 | 50 | 160 |
■側面切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
3 | 170 | 1,970 | 70 | 1,120 | 20 | 730 | 290 | 2,540 |
4 | 170 | 1,480 | 60 | 830 | 20 | 550 | 290 | 1,910 |
5 | 170 | 1,180 | 60 | 670 | 20 | 440 | 290 | 1,530 |
6 | 170 | 980 | 70 | 560 | 20 | 370 | 290 | 1,270 |
8 | 170 | 740 | 70 | 420 | 20 | 280 | 290 | 950 |
10 | 170 | 590 | 70 | 340 | 20 | 220 | 290 | 760 |
12 | 170 | 490 | 60 | 280 | 20 | 190 | 290 | 640 |
14 | 170 | 420 | 70 | 240 | 20 | 160 | 290 | 550 |
16 | 170 | 370 | 70 | 210 | 20 | 140 | 220 | 480 |
18 | 170 | 330 | 70 | 190 | 20 | 120 | 200 | 430 |
20 | 170 | 290 | 70 | 170 | 20 | 110 | 280 | 380 |
22 | 160 | 270 | 50 | 150 | 20 | 100 | 250 | 350 |
25 | 140 | 230 | 50 | 130 | 20 | 90 | 220 | 310 |
Loading...
【特長】
・ノンコート4枚刃のロング刃長タイプ
・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的
・深彫り加工にも対応可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
Loading...
EM4L3で型番確定
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプの型番EM4L3のページです。
型番EM4L3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EM4L13 |
EM4L14 |
EM4L15 |
EM4L30 |
EM4L32 |
EM4L35 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,760円 ( 3,036円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
2,760円 ( 3,036円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
3,060円 ( 3,366円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
11,690円 ( 12,859円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
12,000円 ( 13,200円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
17,350円 ( 19,085円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 35 | 100 | 32 | 185 | - |