(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,110円 ~ 9,110円
税込価格
1,221円 ~ 10,021円

【特長】・ノンコート4枚刃のレギュラー刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ノンコート
  • 4枚刃
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 EM4R

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • Ad=0.25Dを基準としています。
  • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
2702,930301,660201,2701404,200
3701,950301,100208501402,800
4701,46030820206401402,100
5701,17030660205101401,680
67098030550204201401,400
87074030420203201401,050
10705803033020260140840
12704903027020220140700
14704203024020180140600
16703703021020160140530
18703303018020140130460
20703003017020130130420
22602602015020110120380
25602302014020100100340
2850210201202090100300
305019020110209090280
354017020100107070240
40301402080106060210
 
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
32202,630901,490309803903,390
42201,980801,110307403902,540
52201,58080890305803902,040
62201,31090740304903901,700
822098090560303703901,270
1022079090450303003901,020
122206608037030250390850
142205609032030210390730
162205009028030180300640
182204409025030160260570
202203909022030140370510
222103607020030140340460
251903107018020120290410
 

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃・レギュラー/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
12
6
55
15°

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
6
57
15°

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
19
6
63
15°

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
19
6
63
-

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
28
10
78
15°

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
28
10
78
15°

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
34
10
84
15°

1個

1,510( 1,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
34
10
84
-

1個

1,510( 1,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
40
12
97
15°

1個

1,870( 2,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
40
12
97
-

1個

1,870( 2,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
40
12
97
-

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
40
12
97
-

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
48
16
108
15°

1個

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
48
16
108
-

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
48
16
108
-

1個

3,630( 3,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
56
20
122
15°

1個

4,120( 4,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
56
20
122
-

1個

4,190( 4,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
56
20
122
-

1個

4,980( 5,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
56
20
122
-

1個

5,150( 5,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
68
25
144
15°

1個

6,070( 6,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
68
25
144
-

1個

6,450( 7,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
68
25
144
-

1個

9,110( 10,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンコート4枚刃のレギュラー刃長タイプ
・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

      ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

      ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

        2刃ロング形 EX-TIN-EDL

        2刃ロング形 EX-TIN-EDL

          20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

          20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

            VS2T 2枚刃ショート刃

            VS2T 2枚刃ショート刃

              7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

              7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                2刃一般用ロング形 EDL

                2刃一般用ロング形 EDL

                  SL スロッチングレギュラ刃

                  SL スロッチングレギュラ刃

                    エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                    エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                      4刃ロング形 EX-TIN-EML

                      4刃ロング形 EX-TIN-EML

                        4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                        4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                          LVS2T 2枚刃ロング刃

                          LVS2T 2枚刃ロング刃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー エスコ 三興製作所 エスコ オーエスジー 三興製作所 オーエスジー オーエスジー エスコ 三興製作所
                            通常価格 1,110円 920円 1,270円 4,433円 12,300円 2,715円 4,080円 3,263円 2,792円 5,232円 4,836円 4,110円 2,951円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート

                            ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
                            アルミ加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/20
                            主にアルミ切削に使用しています。
                            同シリーズでサイズ毎に購入していますが、アルミ加工では問題無く使用できています。

                            価格が安いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS304の側面加工に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/23
                            SUS304の側面加工に使用しました。
                            切れ、耐久性共に良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の製作に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            社内で使用する、材質が樹脂製の治具の切削加工用に使用しています。刃物の交換の目安は、半年か加工面が悪くなった時としています。再研磨はしていません。ミスミは納期が早く、価格も安い上、ミスミ製は刃もちが良いので購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フライス
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            価格も安く、納期も早い、扱いやすいので、いつも購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品切削
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/25
                            4枚刃でコスパがよく、在庫品だったので購入しました。今のところ問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました