(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
920円 ~ 14,530円  特別価格 
税込価格
1,012円 ~ 15,983円  特別価格 

【特長】・ノンコート4枚刃のショート刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40°...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ノンコート
  • 4枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃・ショート/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
8
6
52
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
11
6
55
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
11
6
55
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
13
6
57
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
13
6
57
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
13
6
57
15°

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
6
57
-

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
16
10
66
15°

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
16
10
66
15°

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
19
10
69
15°

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
19
10
69
15°

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
19
10
69
15°

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
19
10
69
15°

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5
22
10
72
15°

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
22
10
72
-

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
22
12
79
15°

1個

1,580( 1,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
26
12
83
-

1個

1,580( 1,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
26
12
83
-

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
26
12
83
-

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
26
12
83
-

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
32
16
92
-

1個

2,350( 2,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
32
16
92
-

1個

2,830( 3,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
38
20
104
15°

1個

3,370円

3,268

( 3,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
38
20
104
-

1個

3,370( 3,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
38
20
104
-

1個

4,120( 4,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
38
20
104
-

1個

4,040( 4,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
45
25
121
15°

1個

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
45
25
121
-

1個

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
45
25
121
-

1個

4,890( 5,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
55
25
125
-

1個

5,010( 5,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
55
25
125
-

1個

7,100( 7,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
60
32
145
-

1個

8,700( 9,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
60
32
145
-

1個

10,230( 11,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
65
32
150
-

1個

10,630( 11,693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
65
32
150
-

1個

14,530( 15,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンコート4枚刃のショート刃長タイプ
・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

推奨切削条件

型番 EM4S

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • Ad=0.25Dを基準としています。
  • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
2903,660402,070301,5901705,250
3902,440401,380301,0601703,500
4901,830401,030308001702,630
5901,46040830306401702,100
6901,22040690305301701,750
89092040520304001701,310
109073040410303201701,050
12906104034030270170880
14905204030030230170750
16904604026030200170660
18904104023020180160580
20903704021020160160530
22803303019020140150480
25702903017020130130420
28602603015020110120380
30602402014020110110350
355021020120109090300
404018020100108080260
 
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
32803,2901101,860401,2204904,240
42802,4701001,390409204903,180
52801,9701001,110407304902,550
62801,640110930406104902,120
82801,230110700404604901,590
10280990110560403704901,270
12280820100460403104901,060
1428070011040040260490910
1628062011035040230370800
1828055011031040200330710
2028049011028040180460640
222604509025040170420580
252403909022030150360510

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

    ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

      ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

      ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

        ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

        ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

          ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

            ハイス鋼刃部逃がしエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

            ハイス鋼刃部逃がしエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

              強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                  NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                  NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                      ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                      ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 920円 - 1,110円 - 1,270円 - 4,433円 1,360円 3,229円 3,903円 3,903円 4,370円 1,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート - ノンコート - ノンコート - ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 36件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/27
                            普通に問題なく使えています。急いでいる時は短納期なので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            止まり穴用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/13
                            0~+0.05公差止まり穴用に購入。粉末ハイスではマイナス公差なのでこちら使用です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バカ穴の座ぐり加工に。
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/29
                            段差や溝にはほぼ超硬エンドミルをつかうのでハイスはほとんど座ぐり穴に使用しています。やすいので条件を上げて加工しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カシメ加工部品の取り外し
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/24
                            ドーム形状のカシメ加工がしてある部品を取り外す際、
                            ドーム部分を削り取るのに使用する。
                            頂上を平らにしてポンチで下穴を開けてからドりルでザグルと
                            母材を傷めずに取り外せる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの面取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/09
                            トリマーテーブルに取り付けての加工であるが、安価にアルミがきれいに加工でき満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました