【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアショート刃長4枚刃タイプ・高耐...
型番
ASPM-EM4S3 解除
Loading...
■溝切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 220 | 8,760 | 110 | 6,370 | 80 | 4,780 | 320 | 13,690 |
3 | 220 | 5,840 | 110 | 4,250 | 80 | 3,180 | 320 | 9,130 |
4 | 220 | 4,380 | 110 | 3,180 | 80 | 2,390 | 320 | 6,850 |
5 | 220 | 3,500 | 110 | 2,550 | 80 | 1,910 | 320 | 5,480 |
6 | 220 | 2,920 | 110 | 2,120 | 80 | 1,590 | 320 | 4,560 |
8 | 220 | 2,190 | 110 | 1,590 | 80 | 1,190 | 320 | 3,420 |
10 | 220 | 1,750 | 110 | 1,270 | 80 | 960 | 320 | 2,740 |
12 | 220 | 1,460 | 110 | 1,060 | 80 | 800 | 320 | 2,280 |
14 | 220 | 1,250 | 110 | 910 | 80 | 680 | 320 | 1,960 |
16 | 210 | 1,090 | 110 | 800 | 80 | 600 | 320 | 1,710 |
18 | 210 | 970 | 110 | 710 | 80 | 530 | 320 | 1,520 |
20 | 210 | 880 | 110 | 640 | 80 | 480 | 320 | 1,370 |
22 | 210 | 800 | 100 | 580 | 80 | 430 | 320 | 1,240 |
25 | 170 | 700 | 100 | 530 | 75 | 380 | 260 | 1,000 |
30 | 140 | 600 | 80 | 450 | 70 | 350 | 210 | 850 |
35 | 120 | 500 | 70 | 380 | 60 | 300 | 180 | 700 |
40 | 100 | 450 | 60 | 320 | 50 | 260 | 150 | 600 |
■側面切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S50C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
3 | 540 | 7,220 | 230 | 4,560 | 150 | 3,720 | 750 | 11,250 |
4 | 520 | 5,410 | 260 | 3,420 | 170 | 2,790 | 750 | 8,440 |
5 | 520 | 4,330 | 260 | 2,740 | 170 | 2,230 | 750 | 6,750 |
6 | 520 | 3,610 | 260 | 2,280 | 170 | 1,860 | 750 | 5,630 |
8 | 520 | 2,710 | 260 | 1,710 | 170 | 1,390 | 750 | 4,220 |
10 | 520 | 2,170 | 260 | 1,370 | 170 | 1,110 | 750 | 3,380 |
12 | 520 | 1,800 | 260 | 1,140 | 170 | 930 | 750 | 2,810 |
14 | 500 | 1,550 | 260 | 980 | 170 | 800 | 750 | 2,410 |
16 | 450 | 1,350 | 250 | 860 | 170 | 700 | 680 | 2,110 |
18 | 450 | 1,200 | 230 | 760 | 170 | 620 | 680 | 1,880 |
20 | 450 | 1,080 | 230 | 680 | 150 | 560 | 680 | 1,690 |
22 | 400 | 980 | 200 | 620 | 150 | 510 | 600 | 1,530 |
25 | 300 | 860 | 190 | 550 | 130 | 450 | 450 | 1,350 |
30 | 250 | 720 | 150 | 450 | 120 | 400 | 380 | 1,120 |
35 | 200 | 620 | 120 | 380 | 100 | 350 | 300 | 960 |
40 | 150 | 540 | 100 | 350 | 80 | 300 | 230 | 850 |
Loading...
【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアショート刃長4枚刃タイプ
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
ASPM-EM4S3で型番確定
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショートの型番ASPM-EM4S3のページです。
型番ASPM-EM4S3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ASPM-EM4S13 |
ASPM-EM4S14 |
ASPM-EM4S15 |
ASPM-EM4S3.5 |
ASPM-EM4S4 |
ASPM-EM4S4.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,270円 ( 4,697円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 13 | 26 | 12 | 83 | - | |
4,270円 ( 4,697円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 14 | 26 | 12 | 83 | - | |
4,040円 ( 4,444円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 15 | 26 | 12 | 83 | - | |
2,000円 ( 2,200円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3.5 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
2,000円 ( 2,200円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 4 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
2,000円 ( 2,200円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 4.5 | 13 | 6 | 57 | 15° |