(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASPM-EM2L3
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング ASスクエアロング2ハ ASPM-EM2L

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング ASPM-EM2L3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアロング刃長タイプ・深彫り加工に...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • AS
  • 2枚刃
  • L(ロング)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

ASPM-EM2L3 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 ASPM-EM2L

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング 推奨切削条件-1
  • この表は、2枚刃はAd=0.5D、4枚刃はAd=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
21305,260703,820502,8701908,210
31303,500702,550501,9101905,480
41302,630701,910501,4301904,110
51302,100701,530501,1501903,290
61301,750701,270509501902,740
81301,31070950507101902,050
101301,05070760505801901,640
1213088070640504801901,370
1413075070550504101901,180
1613065070480503601901,030
181305807043050320190910
201305307038050290190820
221304806035050260190740
251004206032050230160600
30803605027040210130510
35703004023040180110420
4060270401903016090360
 
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31607,220704,560503,72023011,250
41605,410803,420502,7902308,440
51604,330802,740502,2302306,750
61603,610802,280501,8602305,630
81602,710801,710501,3902304,220
101602,170801,370501,1102303,380
121601,800801,140509302302,810
141501,55080980508002302,410
161401,35080860507002002,110
181401,20070760506202001,880
201401,08070680505602001,690
2212098060620505101801,530
259086060550404501401,350
308072050450404001101,120
3560620403803035090960
4050540303502030070850
 

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃・ロング:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASPM-EM2L3

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
15
6
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°

1個

2,160( 2,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアロング刃長タイプ
・深彫り加工にも対応可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

ASPM-EM2L3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロングの型番ASPM-EM2L3のページです。
型番ASPM-EM2L3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

      ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

      ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

            粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

            粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

              粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

              粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                  ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                  ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                    ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                    ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,160円 1,820円 1,820円 1,840円 1,360円 1,450円 1,570円 1,630円 1,880円 2,120円 1,770円 2,000円 1,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            当社製品加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            顧客より設計を含めて製作を依頼された鋼材の部品加工に使用しています。現場でミスミの紙カタログから選定後、手っ取り早く見積もりも無いネットから購入しています。少しだけ持ちが悪いように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASPM-EM2L13
                            ASPM-EM2L14
                            ASPM-EM2L15
                            ASPM-EM2L4
                            ASPM-EM2L5
                            ASPM-EM2L6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首角
                            (°)

                            4,710円

                            ( 5,181円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面135512105ピンカドtebis / Zoller2D/3D-

                            4,710円

                            ( 5,181円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面145516110ピンカドtebis / Zoller2D/3D15°

                            5,210円

                            ( 5,731円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面156516120ピンカドtebis / Zoller2D/3D15°

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面420860ピンカドtebis / Zoller2D/3D15°

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面525860ピンカドtebis / Zoller2D/3D15°

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面625860ピンカドtebis / Zoller2D/3D15°

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました