(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付
  • 数量スライド割引

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付 (レビュー)

通常価格(税別)
3,250円 ~ 9,720円
税込価格
3,575円 ~ 10,692円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・外周刃のニックが切りくずを分断するので切削抵抗を低減
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレスの加工用工具
    評価 5.0満足度:5.02022/08/18
    以前から使用していた同等の工具が販売停止になっていたので購入した。
    ステンレスでも良好な切削が出来る上に安価で手に入れることが出来たので、非常に満足している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治工具などの金属加工に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/06/22
    社内で使う治工具などの鉄製の金属部品の加工に使用しています。他のメーカー品と比べ安く、精度も良かったですし、刃の持ちもそこそこです。ミスミの再研磨にも出しています。再研磨には時間も掛かりますが、精度など問題なく仕上がっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付

    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート

    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート

      ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート

      ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート

        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付

        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付

          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

            ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

            ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

              ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

              ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                  ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                  ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                        VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

                        VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ
                            通常価格 3,250円 2,670円 2,670円 3,250円 1,820円 1,770円 1,630円 1,840円 1,820円 2,020円 2,120円 5,397円 1,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。