(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-RFPLS6
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット ASラフィングロングシャンク AS-RFPLS

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット AS-RFPLS6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル・高耐酸化性、高...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • AS
  • 3枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

AS-RFPLS6 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 AS-RFPLS

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径
D
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
540801,60030501,1002030650801303,200
640801,35030509502030550801302,650
850901,00040707002040400901602,000
10509080040605502040320901601,600
12509065040604702040270901601,350
14509055040604002040230901501,150
16509050040603502040200901501,000
1850804503060310204018090140900
2050804003060280203016090130800
2240803703050260203015080130730
2540703203050230203013070130640
2840702903050200203012070130570
3040702703050190203011070130540
354070230305016020309070120460
404060200304014020308060110400
50305016020301101020705090320
 

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート・ロングシャンク・センターカット:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-RFPLS6

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
11
6
80
C面
±0.060
-

1個

3,920( 4,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

AS-RFPLS6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカットの型番AS-RFPLS6のページです。
型番AS-RFPLS6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

          ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

          ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

            ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

            ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

              αFS αフラットニックショート刃

              αFS αフラットニックショート刃

                S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                  SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                  SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                    S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                    S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                      αHLS αニックハードタイプロングシャンク

                      αHLS αニックハードタイプロングシャンク

                        S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                        S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                          粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 ミスミ
                            通常価格 3,690円 3,930円 3,930円 2,980円 8,535円 5,510円 9,294円 10,213円 13,317円 7,880円 9,794円 6,897円 3,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            干渉用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                            主に干渉対策用として使用しています。アルミや鉄に使用していますが問題なく削れました。価格も手頃なので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-RFPLS12
                            AS-RFPLS14
                            AS-RFPLS16
                            AS-RFPLS18
                            AS-RFPLS20
                            AS-RFPLS8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 刃径公差 首角
                            (°)

                            5,460円

                            ( 6,006円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1232612110C面±0.090-

                            7,510円

                            ( 8,261円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1432612110C面±0.090-

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1633216125C面±0.090-

                            8,060円

                            ( 8,866円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1833216125C面±0.090-

                            8,980円

                            ( 9,878円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面2033820140C面±0.105-

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面8317885C面±0.075-

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました