(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-RFEMR6
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット ASコートラフィングレギュラー AS-RFEMR

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット AS-RFEMR6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

【特長】・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル・高耐酸化性、高...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • AS
  • 4枚刃
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

AS-RFEMR6 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 AS-RFEMR

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径
D
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
5701202,56050801,76030501,0401202105,120
6701202,16050801,52030508801202104,240
8801401,600601001,12030606401402603,200
10801401,2806010088030605101402602,560
12801401,0406010074030604201402602,160
14801408806010064030603701402401,840
16801408006010056030603201402401,600
1880130710509050030602901402201,440
2080120640509045030502601402101,280
2270120580508041030502301202101,160
2560110510508036030502101102001,020
286011046050803203050180110200910
306011042040803003040170110200860
356010037040802603040140100180730
406010032040702202040130100170640
5040802603050180203010080140510
 

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー・センターカット:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-RFEMR6

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
19
6
63
±0.060
-

1個

3,020( 3,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

AS-RFEMR6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカットの型番AS-RFEMR6のページです。
型番AS-RFEMR6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

    ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

      ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

      ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

          ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット

          ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット

            ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ロング/センターカット

            ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ロング/センターカット

              CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

              CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                  ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                  ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                        XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

                        XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

                          VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

                          VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 3,020円 2,590円 3,460円 3,380円 3,720円 5,630円 7,602円 3,380円 5,510円 3,930円 3,720円 8,888円 8,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカットのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 16件のレビュー
                            重切削
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            溝切削などの負荷のかかる切削に使用しています。折損することなく加工できます。価格も手頃で耐久性もあるので使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/22
                            ss材の仕上げ加工に使用しました
                            もちろん粗挽きから使用しましたが
                            刃物交換することの手間もなく
                            時短加工できました
                            これから種類増やす予定です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のNC加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/13
                            金型のUミゾや荒加工、貫通する形状加工に使用しています。
                            どれもそうですが、連続で固めの材料を加工したら、持ちが
                            良くない時もありますが、値段と比較したらと考えてリピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荒加工に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/05
                            VPM-RFPSも使用していますが、ねじれが強くこちらのほうが切れ味が良いように感じます。使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                            鉄の溝加工に使用しました。
                            ASコーティングしてあるので
                            切れ味、摩耗性ともに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-RFEMR12
                            AS-RFEMR14
                            AS-RFEMR15
                            AS-RFEMR16
                            AS-RFEMR18
                            AS-RFEMR8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首角
                            (°)

                            5,420円

                            ( 5,962円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面124401297±0.090-

                            6,010円

                            ( 6,611円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面144401297±0.090-

                            6,320円

                            ( 6,952円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面154401297±0.090-

                            6,770円

                            ( 7,447円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1644816108±0.090-

                            7,190円

                            ( 7,909円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面1844816108±0.090-

                            3,310円

                            ( 3,641円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面84281078±0.07515°

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました