(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
  • 数量スライド割引

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット (レビュー)

通常価格(税別)
2,980円 ~ 14,320円
税込価格
3,278円 ~ 15,752円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロングシャンクタイプ
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカットのレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヘリカル
    評価 4.0満足度:4.02021/10/23
    ヘリカル切削で
    こちら用いて加工すると
    切削Z量が大きくできるので
    加工じかん短くなります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    評価 4.0満足度:4.02021/10/22
    荒びき切削用に
    準備しました
    こちら加工の時間が短くすむので
    非常に重宝します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 3.0満足度:3.02020/12/08
    シャンクが長いためビビリが心配でしたが
    特に問題なく加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溝いれ
    評価 4.0満足度:4.02019/10/12
    久々にラフィングをつかいました。時間がかかるため最近はもっぱら高送りカッターです。ただ、溝入れはこちらのほうが速いかも。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 5.0満足度:5.02019/06/05
    他のメーカーと比較して刃持ちも悪くなく、コストも満足でした。
    また注文したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    重切削用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    長い突き出しが必要な時に使用しています。サイズが14のエンドミルはアンダーシャンクになるので特に使いやすく思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荒取り切削
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    長い突き出しが必要な時に重宝します。通常の時より切削条件は低めで使用しますが良く削れると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荒取り
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    ロングシャンクのラフィングを探していたので購入しました。価格も手頃で品質も他メーカーと比べても遜色ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工
    評価 5.0満足度:5.02018/06/07
    ロングシャンクのラフィングがこの程度の値段で買えるのは大変ありがたいです。長く出すと刃持ちも悪くなるが、安い為気兼ねなく使える。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属荒加工
    評価 4.0満足度:4.02018/01/26
    探していたサイズが見つかり助かりました、問題なく使えました、コストもまずまずです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

    ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

    ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

      αFS αフラットニックショート刃

      αFS αフラットニックショート刃

        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

          αHLS αニックハードタイプロングシャンク

          αHLS αニックハードタイプロングシャンク

            αM αニックレギュラ刃

            αM αニックレギュラ刃

              S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

              S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                ALα アルミ用αニック

                ALα アルミ用αニック

                  αHM αニックハードタイプレギュラ刃

                  αHM αニックハードタイプレギュラ刃

                    ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

                    ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

                      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

                      ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

                        S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

                        S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                            メーカー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 2,980円 8,535円 9,294円 10,213円 9,794円 6,722円 6,897円 4,037円 4,230円 7,448円 3,930円 6,267円 7,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。