(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
  • 数量スライド割引

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット (レビュー)

通常価格(税別)
4,350円 ~ 15,530円
税込価格
4,785円 ~ 17,083円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長タイプ
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカットのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02023/01/27
    割と刃の持ちがよいように思えます。商品が短納期で届くので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    粗取り加工
    評価 4.0満足度:4.02022/04/28
    ミスミの刃物は国産メーカー品と比べて価格が安いので助かります。使用した感じは品質も問題なく普通に使えます。納期も早いので使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品加工用
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    この商品は以前から同じものを部品加工用として、機械に装着して使用しているものになります。長年使用しているものですので、使用感等については間違いなくいいものだと思います。部品加工用の道具として安心して使えますし、性能もいいものだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    焼き入れ
    評価 4.0満足度:4.02021/08/26
    焼き入れ材を
    荒加工で切削できるので
    普通のエンドミルだと無理ですね

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工
    評価 4.0満足度:4.02021/06/15
    深く削る必要があり、ロングのラフィングエンドミルを探していました。
    コーティング付でこの価格で購入でき良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロング
    評価 4.0満足度:4.02020/07/23
    有効がかなり
    ロングなので
    非常に深く彫り込むことが
    できます
    便利です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属フライス加工
    評価 4.0満足度:4.02019/04/16
    アルミやSK材、NAK材などの切削加工に使用しています
    安価で切削も良好、今のところ問題ないです
    切削面もキレイで満足しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂加工
    評価 5.0満足度:5.02018/03/13
    値段が安いけど悪い品じゃないです。
    他のメーカーの製品に手が出なくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SS400の加工
    評価 5.0満足度:5.02017/02/10
    コーティング有りでこの価格は安い。だめになるまで使ってみないと耐久性はわからないが、今のところ切れ味は良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

        ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット/ノンコートタイプ

        ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット/ノンコートタイプ

          SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL

          SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL

            SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

            SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

              ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

              ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

                S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                  αM αニックレギュラ刃

                  αM αニックレギュラ刃

                    SG-FAX ラフィングエンドミルレギュラレングスショート SGFRERS

                    SG-FAX ラフィングエンドミルレギュラレングスショート SGFRERS

                      S-αL Sコーティングαニックロング刃

                      S-αL Sコーティングαニックロング刃

                        P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                        P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                          αS αニックショート刃

                          αS αニックショート刃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二越 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 不二越 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 4,350円 3,050円 2,610円 2,930円 8,851円 8,463円 23,565円 10,213円 6,722円 9,129円 16,801円 7,281円 3,854円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。