(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSC-ZHEM4S3
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル チョウコウエンドミル(TSC-ZHEM4S)

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル TSC-ZHEM4S3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • TS
  • 一般鋼
  • 4枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TSC-ZHEM4S3 の仕様・寸法情報

外形図

 

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃・45゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-ZHEM4S3

3
8
6
60
1

1個

2,970( 3,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・独自のすくい角、ニックの採用により、ビビリに強く、ノンステップで突っ込みから溝加工まで可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


独自のすくい角、ニックの採用により、ビビリに強く、ノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。
30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃・45゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 TSC-ZHEM4S

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.837025,00020022,30017019,100
2~2.861014,70031012,30027010,700
3・3.567010,6003409,0003108,000
4・4.57008,0003606,8003206,000
5・5.57906,4004005,4003604,800
6・6.57805,3004004,5003604,000
7・7.57704,5004103,9003503,400
8・8.57804,0004003,4003603,000
97903,5004103,0003702,700
10・10.57603,2003902,7003502,400
117602,9004002,5003502,200
12・12.57702,7004002,3003502,000
137202,4003802,1003301,800
166302,0003201,7002801,500
175901,9003001,6002601,400
185401,8002701,5002301,300
204601,6002401,4002101,200
224001,4002101,2001901,100
Ad≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
1~1.855085025,00050,00037057022,30044,60031049019,10038,200
2~2.89101,40014,70029,40058089012,30024,70050077010,70021,500
3・3.51,0001,53010,60021,2006409809,00018,0005708708,00015,900
4・4.51,0501,6008,00015,9006701,0306,80013,5005909106,00011,900
5・5.51,1701,7906,40012,7007501,1505,40010,8006601,0104,8009,500
6・6.51,1701,8005,30010,6007501,1504,5009,0006701,0204,0008,000
7・7.51,1501,7904,5009,1007601,1503,9007,7006601,0103,4006,800
8・8.51,1601,7904,0008,0007501,1503,4006,8006601,0103,0006,000
91,1801,8403,5007,1007601,1703,0006,0006901,0402,7005,300
10・10.51,1401,7503,2006,4007301,1202,7005,4006509902,4004,800
111,1401,7502,9005,8007401,1102,5004,9006509802,2004,300
12・12.51,1501,7402,7005,3007401,1202,3004,5006409902,0004,000
131,0701,6802,4004,9007101,0902,1004,2006109601,8003,700
169301,4302,0004,0006009201,7003,4005308101,5003,000
178801,3101,9003,7005608601,6003,2004907501,4002,800
188001,2001,8003,5005007701,5003,0004407001,3002,700
206801,0501,6003,2004506701,4002,7003906001,2002,400
226009501,4002,9003906201,2002,5003505501,1002,200
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.1D≦0.05D≦0.05D

■突っ込み切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
1~1.87015,0004015,0005015,0009025,500
2~2.810011,000609,100609,10011015,900
3・3.52009,500906,0001006,00018010,600
4・4.52107,2001104,5001104,5002008,000
5・5.52605,7001103,6001203,6002206,400
6・6.53004,8001403,0001303,0002305,300
7・7.53004,1001402,6001102,600--
83003,6001202,3001002,3001804,000
93003,200902,000902,000--
102902,900901,800801,8001503,200
112802,600901,600801,600--
122602,400801,500701,5001302,700
162101,800601,100601,100--
201601,4005090050900--
Ad≦0.3D
※焼ばめホルダ使用時は、0.75Dが最大切込みとなります。

カタログ

 

Loading...

TSC-ZHEM4S3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミルの型番TSC-ZHEM4S3のページです。
型番TSC-ZHEM4S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミル

    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/SR刃長

      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/SR刃長

        TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/SR刃長タイプ

        TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/SR刃長タイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

                HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

                HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

                  TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ

                      エポックミルス タイプN スクエア・ストレート EMXN4□□□-TH

                      エポックミルス タイプN スクエア・ストレート EMXN4□□□-TH

                        GCT+ 4枚刃防振コアパワー

                        GCT+ 4枚刃防振コアパワー

                          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) GCT ミスミ
                            通常価格 2,970円 - - - - - - 3,436円 - 3,690円 9,954円 2,913円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - - - - - - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ/突込加工Zミルのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー
                            製品加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/06
                            金額が安く、加工条件も合っている。欲しい時にすぐ入荷し良い。加工条件が合えば、ミスミの工具は良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポケットの粗取り加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            納期が当日出荷だったことと値段で購入しました。以前は日立ツールのエポックや日進工具の商品を使用していました。比較すると若干性能は落ちますが、値段が安いので助かっています。材質はSUSからSKD11に対して使用しています。耐久性は値段の割にはよい方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼き入れ材に利用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/30
                            この商品は継続利用していて、現場からクレームもなく品質に問題のない商品です。研磨力についても問題なく、耐久性については気になりません。納期対応が早いので非常に助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス鋼に対して仕上げ加工に
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            ステンレス鋼に対して仕上げ加工に使用しています。刃長、工具径で選び購入しています。性能については概ね良好ですが、もちがいまいちでした。工数に対してもう少し耐久性があるとなお使いやすいエンドミルです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            さまざまな被削材(メインはs45c)に対して加工を施す...
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            さまざまな被削材(メインはs45c)に対して平面加工を施す際にTSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/SR刃長タイプと併用しています。以前から使用しており、実績があるのでリピート購入しています。耐久性より精度に対して重きを置いていますが、しっかり寸法も出ますし特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 純モリブデンを切削するのに適したエンドミルを案内して欲しい。希望要件は以下の通り。①刃先形状はスクエア。②刃径:φ10~12mmくらい。③刃長:20mmくらい。④刃数:4枚刃。⑤ピン角
                            A
                            一般的な純モリブデンは、硬度HRC25~40くらい。靱性が高く、粘りが強い。切削抵抗が高く摩耗しやすい特性を持っており、ステンレスやチタンに近い特性を持っている。ということで、ステンレスやチタンに適した TSC-ZHEM4S10を紹介致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSC-ZHEM4S
                            TSC-ZHEM4S10
                            TSC-ZHEM4S12
                            TSC-ZHEM4S4
                            TSC-ZHEM4S5
                            TSC-ZHEM4S6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            5,220円

                            ( 5,742円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102210802

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1226121002

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4116601

                            3,320円

                            ( 3,652円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5136601

                            3,450円

                            ( 3,795円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6136602

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました