【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・深彫り加工に...
型番
XAL-EM2L1 解除
Loading...
型番 |
加工用途(加工形状) |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
CADデータ有無(2D/3D) |
首径(mm) |
図 |
●在庫品 □製作品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
XAL-EM2L1 |
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
|
メーカー標準品
|
1
|
4
|
-
|
4
|
45
|
アタリ付き
|
tebis / Zoller
|
2D/3D
|
-
|
1
|
●
| 1個 | 940円(
1,034円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・深彫り加工に対応したロング刃長タイプ
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
ピンカド | アタリ付 | |
![]() | ![]() |
■溝切削・側面切削
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 銅合金・アルミ合金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||
溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | |||||
0.1 | 50 | 110 | 23,520 | 40 | 90 | 23,520 | 20 | 40 | 23,520 | 80 | 150 | 36,750 |
0.2 | 60 | 130 | 23,520 | 60 | 110 | 23,520 | 30 | 50 | 23,520 | 110 | 200 | 36,750 |
0.3 | 80 | 160 | 23,520 | 60 | 120 | 23,520 | 40 | 80 | 23,520 | 130 | 250 | 36,750 |
0.4 | 90 | 180 | 23,520 | 60 | 130 | 23,520 | 40 | 90 | 20,220 | 140 | 280 | 36,750 |
0.5 | 90 | 180 | 22,790 | 60 | 130 | 18,380 | 40 | 90 | 16,170 | 150 | 290 | 36,750 |
0.6 | 90 | 180 | 19,850 | 60 | 130 | 14,340 | 40 | 90 | 12,500 | 170 | 340 | 36,750 |
0.7 | 90 | 180 | 17,640 | 60 | 130 | 12,500 | 40 | 90 | 11,030 | 180 | 370 | 36,750 |
0.8 | 90 | 180 | 15,810 | 60 | 130 | 11,400 | 50 | 100 | 9,930 | 210 | 430 | 36,750 |
0.9 | 90 | 180 | 13,970 | 60 | 130 | 9,930 | 50 | 100 | 8,820 | 240 | 470 | 36,020 |
1 | 90 | 180 | 12,870 | 60 | 130 | 9,190 | 50 | 100 | 8,090 | 260 | 520 | 34,920 |
1.2 | 90 | 180 | 11,030 | 60 | 130 | 7,720 | 50 | 100 | 6,840 | 250 | 500 | 29,770 |
1.3 | 90 | 180 | 10,290 | 60 | 130 | 7,280 | 50 | 100 | 6,400 | 250 | 480 | 27,930 |
1.5 | 90 | 180 | 9,190 | 60 | 130 | 6,550 | 50 | 100 | 5,810 | 240 | 470 | 23,520 |
1.8 | 100 | 190 | 7,720 | 60 | 130 | 5,520 | 50 | 100 | 5,000 | 240 | 470 | 20,580 |
2 | 100 | 190 | 7,130 | 60 | 130 | 5,150 | 50 | 110 | 4,630 | 230 | 460 | 17,640 |
2.5 | 120 | 240 | 6,030 | 60 | 130 | 4,490 | 50 | 110 | 3,900 | 260 | 520 | 14,700 |
3 | 130 | 250 | 5,080 | 80 | 150 | 3,900 | 60 | 110 | 3,230 | 290 | 590 | 11,760 |
3.5 | 140 | 280 | 4,410 | 90 | 180 | 3,380 | 60 | 120 | 2,790 | 310 | 620 | 10,290 |
4 | 150 | 310 | 3,970 | 90 | 180 | 3,090 | 60 | 130 | 2,580 | 330 | 670 | 8,820 |
4.5 | 180 | 350 | 3,750 | 100 | 190 | 2,870 | 70 | 140 | 2,350 | 370 | 740 | 7,720 |
5 | 200 | 400 | 3,530 | 100 | 190 | 2,580 | 80 | 150 | 2,210 | 400 | 790 | 6,990 |
5.5 | 200 | 400 | 3,230 | 100 | 190 | 2,350 | 80 | 150 | 1,990 | 400 | 790 | 6,470 |
6 | 200 | 400 | 2,940 | 100 | 190 | 2,140 | 80 | 150 | 1,840 | 390 | 780 | 5,810 |
7 | 200 | 400 | 2,500 | 100 | 190 | 1,840 | 80 | 150 | 1,550 | 390 | 780 | 5,080 |
8 | 190 | 390 | 2,210 | 90 | 180 | 1,620 | 80 | 150 | 1,400 | 390 | 760 | 4,340 |
9 | 190 | 390 | 1,910 | 90 | 180 | 1,400 | 80 | 150 | 1,110 | 380 | 750 | 3,900 |
10 | 180 | 370 | 1,760 | 90 | 180 | 1,250 | 70 | 140 | 1,110 | 370 | 740 | 3,460 |
11 | 180 | 370 | 1,620 | 90 | 180 | 1,180 | 70 | 140 | 990 | 370 | 740 | 3,230 |
12 | 180 | 370 | 1,470 | 90 | 180 | 1,030 | 70 | 140 | 880 | 380 | 750 | 2,940 |
14 | 170 | 330 | 1,290 | 90 | 180 | 920 | 60 | 130 | 740 | 340 | 670 | 2,580 |
16 | 150 | 290 | 1,110 | 80 | 170 | 810 | 60 | 120 | 590 | 290 | 590 | 2,210 |
20 | 110 | 220 | 880 | 60 | 130 | 590 | 40 | 90 | 440 | 220 | 440 | 1,760 |
刃径D | Ad | Rd | Ad | Rd | Ad | Rd | Ad | Rd | ||||
溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | |||||
D<1 | ≦0.02D | ≦1.5D | ≦0.05D | ≦0.02D | ≦1.5D | ≦0.05D | ≦0.02D | ≦1.5D | ≦0.05D | ≦0.1D | ≦1.5D | ≦0.1D |
1≦D<3 | ≦0.05D | ≦0.07D | ≦0.05D | ≦0.07D | ≦0.05D | ≦0.07D | ≦0.2D | ≦0.2D | ||||
3≦D<6 | ≦0.15D | ≦0.1D | ≦0.15D | ≦0.1D | ≦0.15D | ≦0.1D | ||||||
6≦D | ≦0.2D | ≦0.15D | ≦0.2D | ≦0.15D | ≦0.2D | ≦0.15D |
● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・ (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
XAL-EM2L1で型番確定
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプの型番XAL-EM2L1のページです。
型番XAL-EM2L1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XAL-EM2L0.5 |
XAL-EM2L1.5 |
XAL-EM2L10 |
XAL-EM2L12 |
XAL-EM2L2 |
XAL-EM2L2.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途(加工形状) | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | コーナー形状 | CAM・工具管理ソフト用データ | CADデータ有無 (2D/3D) | 首径 (mm) | 図 | ●在庫品 □製作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040円 ( 1,144円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 0.5 | 2 | - | 4 | 45 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 1.5 | 6 | - | 4 | 45 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
3,420円 ( 3,762円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 10 | 40 | - | 10 | 100 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
5,920円 ( 6,512円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 12 | 48 | - | 12 | 100 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 2 | 8 | - | 4 | 45 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 2.5 | 10 | - | 4 | 45 | アタリ付き | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● |