【特長】・サブマリンゲート加工に最適・超硬、粉末ハイス鋼、ハイス鋼の3種類から...
型番 | 両角 θ (選択) | 刃長 ℓ | 全長 L | ||||
シャンク径 d | |||||||
θ20° | θ30° | θ45° | θ60° | ||||
C−SMGC (超硬) | 6 | 20° 30° 45° 60° | 16.4 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 100 |
8 | 22.1 | 14.6 | 9.4 | 6.8 | |||
10 | 27.8 | 18.3 | 11.8 | 8.8 |
型番 | 両角 θ (選択) | 刃長 ℓ | 全長 L | ||||||
シャンク径 d | |||||||||
θ10° | θ15° | θ20° | θ30° | θ45° | θ60° | ||||
PM−SMGC (粉末ハイス鋼) SMGC (ハイス鋼) | 6 | 10° 15° 20° 30° 45° 60° | 33.1 | 22.0 | 16.4 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 100 |
8 | 44.6 | 29.6 | 22.1 | 14.6 | 9.4 | 6.8 | |||
10 | 56.0 | 37.2 | 27.8 | 18.3 | 11.8 | 8.8 |
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜10 | 11〜15 | 16〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | 20% | [お見積り] |
サブマリンゲート用ドリルによるゲート加工
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
6 | 0.10~0.16 | 1,300~2,700 | 0.03~0.06 | 1,100~2,100 | 0.03~0.06 | 800~1,600 |
8 | 0.10~0.16 | 1,000~2,000 | 0.03~0.06 | 800~1,600 | 0.03~0.06 | 600~1,200 |
10 | 0.10~0.16 | 800~1,600 | 0.03~0.06 | 640~1,300 | 0.03~0.06 | 480~1,000 |
サブマリンゲート用ドリルによるゲート加工
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
6 | 0.01~0.16 | 1,300~2,700 | 0.03~0.06 | 1,100~2,100 | 0.03~0.06 | 800~1,600 |
8 | 0.01~0.16 | 1,000~2,000 | 0.03~0.06 | 800~1,600 | 0.03~0.06 | 600~1,200 |
10 | 0.01~0.16 | 800~1,600 | 0.03~0.06 | 640~1,300 | 0.03~0.06 | 480~1,000 |
超硬
|
6
|
20 ~ 60
|
-
|
-
|
16.4
|
10.8
|
7
|
5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
超硬
|
8
|
20 ~ 60
|
-
|
-
|
22.1
|
14.6
|
9.4
|
6.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
超硬
|
10
|
20 ~ 60
|
-
|
-
|
27.8
|
18.3
|
11.8
|
8.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
粉末ハイス
|
6
|
10 ~ 60
|
33.1
|
22
|
16.4
|
10.8
|
7
|
5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
粉末ハイス
|
8
|
10 ~ 60
|
44.6
|
29.6
|
22.1
|
14.6
|
9.4
|
6.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
粉末ハイス
|
10
|
10 ~ 60
|
56
|
37.2
|
27.8
|
18.3
|
11.8
|
8.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
ハイス
|
6
|
10 ~ 60
|
33.1
|
22
|
16.4
|
10.8
|
7
|
5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
ハイス
|
8
|
10 ~ 60
|
44.6
|
29.6
|
22.1
|
14.6
|
9.4
|
6.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
ハイス
|
10
|
10 ~ 60
|
56
|
37.2
|
27.8
|
18.3
|
11.8
|
8.8
| 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
あと3項目で型番確定