(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・側面形状加工用に最適なアンギュラ形状・追加工指定で、被削材に適したコ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・アンギュラ:関連画像
型番 刃径

0.1mm単位指定


0.1mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
首径
d1
0.1mm単位指定
片角
θ
1°単位指定
全長
シャンク径
d
STSAGEM
(2枚刃)
STSAGEMW
(4枚刃)
42.0〜 4.00.5〜4.02〜51.5〜2.01°〜45°50
65.0〜 6.01.0〜5.02〜63.0〜4.060
86.1〜 8.01.0〜5.02〜84.0〜6.060
108.1〜10.01.0〜5.02〜105.0〜7.080
1210.1〜12.01.0〜5.02〜126.0〜8.080
1612.1〜16.01.0〜5.02〜168.0〜12.0100

刃幅の選択は「≦(超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・アンギュラ:関連画像)/tanθ」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。
首径の選択は「2 ≦ D − d1」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

推奨切削条件

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSAGEM

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41202,380801,590601,200
6951,590641,06048800
8711,1904880036600
10589603864029480
12488003253024400
16366002440018300

型番 STSAGEMW

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41802,3801201,590901,200
61431,590951,06072800
81071,1907280054600
10869605864043480
12728004853036400
16546003640027300
 
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSAGEM

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4602,380401,590301,200
6431,590291,06022800
8321,1902280016600
10269601764013480
12228001453011400
1616600114008300

型番 STSAGEMW

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4902,380601,590451,200
6651,590431,06033800
8491,1903380024600
10399602664019480
12338002253016400
16246001640012300

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・アンギュラ:関連画像

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃幅ℓ(mm)
首長ℓ1(mm)
首径d1(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
刃数(枚)
片角θ(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2 ~ 4
0.5 ~ 4
2 ~ 5
1.5 ~ 2
4
50
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
1 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
1 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
1 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
1 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
2
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

2 ~ 4
0.5 ~ 4
2 ~ 5
1.5 ~ 2
4
50
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
1 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
1 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
1 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
1 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
4
1 ~ 45

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面形状加工用に最適なアンギュラ形状
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 アンギュラ 底部コーナーアングル・裏部ラジアス コーナーC ラジアス 底部ラジアス・裏部コーナーアングル コーナーアングル スクエア Wアンギュラ ボール アンギュラ Wアンギュラ ラジアス ボール
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金

                            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            さまざまなワーク材質に対しての側面加工時に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/13
                            さまざまなワーク材質(鉄、アルミ、ステンレスなど)に対しての側面加工時に使用しています。超硬で、ある程度持ちがよさそうな点と、寸法を合わせてもらえる商品のため購入しました。母材が超硬であるので切り粉が噛んだ際、ダメになったことは1度だけありましたが、切削条件については探りながら使用しているので、その後は特に問題ありません。現状作業しているうえでは支障ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/08
                            特殊な形状の刃物が短納期でリーズナブルな価格で購入できるのが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました