(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・Tスロットボールも寸法指定が可能・とば口部R形状(KR)、とば口部C...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    ボール
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・ボール:関連画像
型番 刃径

0.1mm単位指定
刃幅

0.1mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
首径
d1
0.1mm単位指定
ボール部

0.05mm単位指定
全長
L
シャンク径
d
STSBEM
(2枚刃)
STSBEMW
(4枚刃)
43.0〜4.01.0〜2.021.5/2≦R≦550
65.0〜6.0 1.0〜5.0 2〜6 3.0〜 4.0 /2≦R≦560
86.1〜8.0 1.0〜5.0 2〜8 4.0〜 6.0 /2≦R≦560
108.1〜10.0 1.0〜5.0 2〜10 5.0〜 7.0 /2≦R≦580
1210.1〜12.0 1.0〜5.0 2〜12 6.0〜 8.0 /2≦R≦580
1612.1〜16.01.0〜5.02〜168.0〜12.0/2≦R≦5100


首径の選択は「2≦D−d1」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

推奨切削条件

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSBEM

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41202,380801,590601,200
6951,590641,06048800
8711,1904880036600
10589603864029480
12488003253024400
16366002440018300

型番 STSBEMW

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41802,3801201,590901,200
61431,590951,06072800
81071,1907280054600
10869605864043480
12728004853036400
16546003640027300
 
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSBEM

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4602,380401,590301,200
6431,590291,06022800
8321,1902280016600
10269601764013480
12228001453011400
1616600114008300

型番 STSBEMW

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4902,380601,590451,200
6651,590431,06033800
8491,1903380024600
10399602664019480
12338002253016400
16246001640012300

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・ボール:関連画像

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃幅ℓ(mm)
首長ℓ1(mm)
首径d1(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
刃数(枚)
ボール部R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3 ~ 4
1 ~ 2
2
1.5
4
50
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
1 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
1 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
1 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
1 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

3 ~ 4
1 ~ 2
2
1.5
4
50
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
1 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
1 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
1 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
1 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tスロットボールも寸法指定が可能
・とば口部R形状(KR)、とば口部C面形状(KC)の追加工指定も可能
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

外形図

追加工

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・ボール:関連画像
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・ボール:関連画像

コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら                                        とば口部追加工 ご注文方法・料金詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                      TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/ボール

                      TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/ボール

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - 10,080円 - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工形状 ボール ボール Wアンギュラ コーナーアングル Wアンギュラ スクエア アンギュラ コーナーC スクエア アンギュラ ボール ラジアス ラジアス
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金

                            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボールのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            加工用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            この商品は社内で切削・加工用として使用しているものです。自社での取り扱いの被材はアルミが多いのですが、この商品を使っての加工については特に問題ありません。購入時に細部まで指定が可能でしたので、自社の規格に合わせられたところが良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS316Lの加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/26
                            時間に余裕がなかった為コーティングなしで注文しましたが、切削条件を調整してなんとか加工出来ました。
                            このような特殊刃具でも、短納期で手配できるのでとても重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンダーカット処理
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/26
                            金型のコア部品の加工で、アンダーカットの部位があり、こちらのエンドミルで加工しました。ワークはS55Cで、キャム出力の3Dデータでの加工だった為、切削長が長く、迷ったものの、ノンコートで使用しました。が、耐久性は想像以上で、用意していた本数使わずに加工終了しました。細かくオーダーにも対応しており、ありがたいラインナップだと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/21
                            1本から注文可能で、納品も早く助かります。
                            コーティングも付けれるのでいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/13
                            短納期で注文品が届くのが一番助かります。
                            使用した感じも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本Tスロットカッターで、SCM420は切削可能でしょうか。
                            A
                            切削可能です。

                            Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました