(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・Tスロットボールも寸法指定が可能・スリムシャンク形状により、工具干渉...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    ボール
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・スリムシャンク・ボール:関連画像
型番シャンク径
d
刃径

0.1mm単位指定
刃幅

0.1mm
ボール部
R

0.05mm単位指定
全長
SS−STSBEM
(2枚刃)
SS−STSBEMW
(4枚刃)
45.5〜6.01.0〜5.0 /2≦R≦560
6.1〜8.060
68.1〜10.080
10.1〜12.080
812.1〜16.0100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]


 

推奨切削条件

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 SS-STSBEM

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4801,670601,11040840
6701,1104074030560
8508303056030420
10406703045020340
12305602037020280
16304202028010210

型番 SS-STSBEMW

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
41301,670801,11060840
61001,1107074050560
8708305056040420
10606704045030340
12505603037030280
16404203028020210
 
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 SS-STSBEM

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4401,670301,11020840
6301,1102074020560
8208302056010420
10206701045010340
12205601037010280
16104201028010210

型番 SS-STSBEMW

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4601,670401,11030840
6501,1103074020560
8308302056020420
10306702045010340
12205602037010280
16204201028010210

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・スリムシャンク・ボール:関連画像

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃幅ℓ(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
刃数(枚)
ボール部R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5 ~ 8
1 ~ 5
4
60
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 12
1 ~ 5
6
80
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
8
100
2
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

5.5 ~ 8
1 ~ 5
4
60
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 12
1 ~ 5
6
80
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
8
100
4
0.5 ~ 5

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tスロットボールも寸法指定が可能
・スリムシャンク形状により、工具干渉を回避
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 ボール ラジアス スクエア Wアンギュラ アンギュラ ボール スクエア コーナーC 底部コーナーアングル・裏部ラジアス Wアンギュラ ラジアス 底部ラジアス・裏部コーナーアングル コーナーアングル
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金

                            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            部品加工に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            当社ではめったに加工しない部品加工に使用しました。材質はSCMです。当初は、放電加工や市販のTスロットカッターで改造も考えましたが、いろいろ探してミスミに希望するサイズあったので購入しました。問題なく使用できて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            今までは自作で刃物を造っていたので精度も出ず
                            このままではと思い購入。
                            流石にきっちりと寸法精度も出てて切れ味も良いです
                            出来れば0.25Rの物もあれば非常に助かるのですが
                            増やしてください

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            製品加工用に購入しています。
                            使用数が定まっていないため、都度購入させていただいてます。
                            刃幅等を細かく設定でき、1本から購入できるので大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本品番での仕様だと、刃幅(l):4mmに対して、ボール部R:4mmという形状になると思うが、R形状はどういう形状になるのか教えて欲しい。
                            A
                            側面から見た場合、形状は弓のような形になり、Rの終わりが底や上面とかどで接します。

                            Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました