(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・Tスロットシリーズの定番形状・スリムシャンク形状により、工具干渉を回...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    スクエア
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・スリムシャンク・スクエア:関連画像
型番シャンク径
d
刃径

0.1mm単位指定
刃幅

0.1mm単位指定
全長
SS−STSEM
(2枚刃)
SS−STSEMW
(4枚刃)
45.5〜 6.01.0〜5.0 60
6.1〜 8.060
68.1〜10.080
10.1〜12.080
812.1〜16.0100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

 

推奨切削条件

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 SS-STSEM

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4801,670601,11040840
6701,1104074030560
8508303056030420
10406703045020340
12305602037020280
16304202028010210

型番 SS-STSEMW

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
41301,670801,11060840
61001,1107074050560
8708305056040420
10606704045030340
12505603037030280
16404203028020210
 
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 SS-STSEM

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4401,670301,11020840
6301,1102074020560
8208302056010420
10206701045010340
12205601037010280
16104201028010210

型番 SS-STSEMW

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
4601,670401,11030840
6501,1103074020560
8308302056020420
10306702045010340
12205602037010280
16204201028010210
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・スリムシャンク・スクエア_外形図

 

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃幅ℓ(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5 ~ 8
1 ~ 5
4
60
2

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 12
1 ~ 5
6
80
2

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
8
100
2

1個

-( - )

3日目

5.5 ~ 8
1 ~ 5
4
60
4

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 12
1 ~ 5
6
80
4

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
1 ~ 5
8
100
4

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tスロットシリーズの定番形状
・スリムシャンク形状により、工具干渉を回避
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

            TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/アンギュラ

            TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/アンギュラ

              TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ

              TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                  TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/スクエア

                  TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/スクエア

                    TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/ボール

                    TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/ボール

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 8,120円 8,120円 - 7,620円 10,080円 - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 スクエア スクエア アンギュラ アンギュラ ラジアス アンギュラ Wアンギュラ ラジアス スクエア ボール Wアンギュラ コーナーアングル ボール
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金

                            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエアのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            SUS630溝加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/07
                            ちょうど良いサイズがなく困っていたが、MISUMIに置いてあって一安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            側面の溝加工
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/07
                            P20系のワークの加工に使用しました。刃持ちが厳しかったので、2本買っとけばよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ材の加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            アルミ材の溝加工に使用しました。切削もスムーズに行うことができて非常によく加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/04
                            内径のOリング用の溝入れや逃がし加工などに使っています。
                            スリムシャンクなので深い部分の加工もできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            HPM38の焼き材に対して
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            HPM38の焼き材に対して使用しています。溝加工時に使用しています。サイズなどの種類が豊富でいろいろ選べるTスロットカッターでしたので購入しています。耐久性や食いつきなどの性能に関しても特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました