【特長】・T溝加工用の定番カッター・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティング...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
型番 | 刃径 D | 片角 θ | 刃幅 ℓ | 首長 ℓ1 | 首径 d1 | シャンク径 d | 全長 L |
TSC-STSAGEMW | 5 | 45 | 1.2 | 4 | 2.5 | 6 | 50 |
30 | 2.1 | 2.5 | |||||
6 | 45 | 1.4 | 4 | 3 | 6 | 50 | |
30 | 2.7 | 2.7 | |||||
8 | 45 | 1.9 | 5 | 4 | 8 | 60 | |
30 | 3.7 | 3.6 | |||||
10 | 45 | 2.4 | 6 | 5 | 10 | 70 | |
30 | 4.6 | 4.5 |
数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜29 | 30〜49 | 50〜 |
値引率 | 価格表 | 5% | 10% | 15% | [お見積り] |
■側面切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
4 | 180 | 2,380 | 120 | 1,590 | 90 | 1,200 |
6 | 143 | 1,590 | 95 | 1,060 | 72 | 800 |
8 | 107 | 1,190 | 72 | 800 | 54 | 600 |
10 | 86 | 960 | 58 | 640 | 43 | 480 |
12 | 72 | 800 | 48 | 530 | 36 | 400 |
16 | 54 | 600 | 36 | 400 | 27 | 300 |
■溝切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
4 | 90 | 2,380 | 60 | 1,590 | 45 | 1,200 |
6 | 65 | 1,590 | 43 | 1,060 | 33 | 800 |
8 | 49 | 1,190 | 33 | 800 | 24 | 600 |
10 | 39 | 960 | 26 | 640 | 19 | 480 |
12 | 33 | 800 | 22 | 530 | 16 | 400 |
16 | 24 | 600 | 16 | 400 | 12 | 300 |
型番 |
刃径D(mm) |
刃幅ℓ(mm) |
首長ℓ1(mm) |
首径d1(mm) |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
片角θ(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
2.1
|
4
|
2.5
|
6
|
50
|
30
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
1.2
|
4
|
2.5
|
6
|
50
|
45
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
2.7
|
4
|
2.7
|
6
|
50
|
30
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1.4
|
4
|
3
|
6
|
50
|
45
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
3.7
|
5
|
3.6
|
8
|
60
|
30
| 1個 | 10,430円(
11,473円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1.9
|
5
|
4
|
8
|
60
|
45
| 1個 | 10,430円(
11,473円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
4.6
|
6
|
4.5
|
10
|
70
|
30
| 1個 | 11,450円(
12,595円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
2.4
|
6
|
5
|
10
|
70
|
45
| 1個 | 11,450円(
12,595円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・T溝加工用の定番カッター
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮