(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
  • 数量スライド割引

超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・銅電極加工用に切れ味重視のシャープな刃形状を採用したノンコートスクエア2枚刃タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電極を削る際に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    銅電極加工用の商品でしたので選定しました。銅電極を削る際に使用しています。以前から使用している商品です。きれいに削ることができるので、今回もリピートで購入しました。刃持ちも良いため、特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ

超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ

    CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ

    CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ

      汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

      汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

        アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

        アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

          汎用スクエアエンドミル ショート 3枚刃 3558

          汎用スクエアエンドミル ショート 3枚刃 3558

            汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

            汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

              スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCLS4形(レギュラ刃長)(ロングシャンク)

              スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCLS4形(レギュラ刃長)(ロングシャンク)

                アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

                アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

                  TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル G2

                  TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル G2

                    汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891

                    汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891

                      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

                      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

                        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                          超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ

                          超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ グーリング ダイジェット グーリング グーリング ダイジェット ダイジェット アサヒ工具 グーリング ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 - - 3,435円 7,443円 3,435円 3,870円 8,001円 17,193円 12,821円 4,148円 5,364円 6,486円 4,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 - アルミ / 銅 - - - アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 非鉄用(CrN) - ノンコート - - 鋼用 ノンコート ノンコート - 鋼用 鋼用 ノンコート
                            刃数(枚) 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。