(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ
  • 数量スライド割引

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコーティングによりアルミの加工に最適
・4枚刃形状の採用により、側面の高速・高能率加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品加工に使用
    評価 3.0満足度:3.02021/12/21
    当社で製作している部品の加工に使用しています。最近はアルミ素材(A6000系)の機械加工が増えてきたのでこの商品を使用しています。以前は、鋼材用で加工していましたが刃の持ちが悪く、このアルミ加工用の物試しに使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミに対して使用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/20
    アルミに対しての平面加工を行う際に使用しています。もし樹脂に対しても使用する場合は2つ購入して材質ごとに分けて使用するようにしています。作業者がさまざまな商品を試した中、この商品が良かったので購入しています。特に不具合や使いづらいなどの話しは聞いていませんので今のところ支障ありません。ただ、他に合う商品が存在している可能性もあるので4点にしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ加工に
    評価 5.0満足度:5.02018/11/20
    アルミの平面や側面加工に使用しています。切粉のハケは良好で、耐久性もよいと思います。エッジがピンカドだからか欠けやすいです。粗加工するとすぐに欠けてしまうので、粗加工はラフィングを使用しています。価格もよいので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

            ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

              超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN

                エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN

                  アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

                  アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                      SPEED/T 4枚刃 防振ハイヘリ

                      SPEED/T 4枚刃 防振ハイヘリ

                        エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                        エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                          軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                          軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング ミスミ SPEED TIGER MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング
                            通常価格 - - - - - - 2,150円 5,028円 3,916円 - 3,350円 6,118円 7,928円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   19日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割
                            コーティング 非鉄用(DLC) ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート 鋼用 - ノンコート - 鋼用 -
                            刃数(枚) 4 4 3 4 3 - 3 4 4 3 4 4 4

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。