(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ
  • 数量スライド割引

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・難削材SUS304の加工にパフォーマンスを発揮
・SUS304の立ち壁仕上加工に最適
・難削材SUS304加工に最適なミスミオリジナル形状。熱伝導率が低く刃先温度が上昇しやすい難削材に対し、独自の刃形状により刃先への熱影響を抑制し、耐摩耗性・耐溶着性が格段に向上
・当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがございます
・60°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス(SUS304)の側面加工で使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    ステンレス(SUS304)の側面加工に対してショートタイプと併用しています。ワーク材質がステンレスのため角が立っていると欠けてしまいますが、このエンドミルは若干ラジアスが入っているため選定し購入しました。それでも若干欠けてしまいますが仕方がないと妥協しています。エッジを付けたい時は他の商品を使用していますが、SUS304に対しての側面加工での使用としては十分満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304切削
    評価 4.0満足度:4.02019/10/30
    溝加工の条件が厳しすぎたため折損してしまったので補充しました。
    サクサクというようには行きませんが、性能はまずまずだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/SR刃長タイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/SR刃長タイプ

              TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

              TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

                  TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

                    エポック ユニバーサル CEPU4□□□

                    エポック ユニバーサル CEPU4□□□

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                        Vシリーズ 超硬スクエアエンドミル4枚刃

                        Vシリーズ 超硬スクエアエンドミル4枚刃

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ プロチ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 7,362円 - 1,337円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。