(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃

TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,560円 ~ 6,280円  特別価格 
税込価格
3,916円 ~ 6,908円  特別価格 

【特長】・コーナーRを簡単高品質加工・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • TS
  • 一般鋼
  • 2枚刃

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】以下型式は在庫限りで販売終了となります。
    ・TSC-CREM0.45
    ・TSC-CREM0.55
    ・TSC-CREM0.65
    ・TSC-CREM0.85
    ・TSC-CREM0.95
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品仕様

TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃:関連画像

特長


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。

 

推奨切削条件

XAL・TSCシリーズ超硬インナーRカッターによるコーナーR切削

切削条件
・先端Rが0.05単位サイズは条件の高い方を参照してください。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
 

型番 TSC-CREM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
インナーR送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.16025,2005020,2004016,000
0.26016,0005011,400409,100
0.36014,0005010,000408,000
0.46012,500508,800407,100
0.56011,000508,000406,400
0.66010,000507,000406,000
0.7609,000506,400405,100
0.8607,000505,000404,900
0.9606,500504,700404,500
1606,200504,400404,200
2603,200502,300402,500
3602,500501,800401,800
4601,850501,400401,400
5601,600501,100401,200

技術情報

型番リスト

型番
Rサイズ(mm)
先端径(D)(mm)
大径(D1)(mm)
シャンクサイズ
首下長(ℓ)(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
0.5
0.8
4
1.5
50

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
0.5
1
4
1.5
50

1個

5,280( 5,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
0.5
1.2
4
2
50

1個

4,750( 5,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
0.5
1.4
4
2
50

1個

4,750( 5,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
0.5
1.6
4
2.5
50

1個

4,190( 4,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.6
0.5
1.8
4
3
50

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.7
0.5
2
4
3
50

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
0.8
2.5
4
4
50

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9
0.8
2.7
4
4
50

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15
0.5
0.9
4
1.5
50

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25
0.5
1.1
4
2
50

1個

5,280( 5,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.35
0.5
1.3
4
2
50

1個

4,750( 5,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.55
0.5
1.7
4
2.5
50

1個

4,190円

4,064

( 4,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
0.5
2.1
4
3
50

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.85
0.8
2.6
4
4
50

1個

3,560円

3,453

( 3,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.95
0.8
2.8
4
4.5
50

1個

3,560円

3,453

( 3,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
0.8
2.9
4
4.5
50

1個

4,090( 4,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1.5
4.6
6
7
50

1個

4,090( 4,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.25
0.8
3.4
4
5
50

1個

4,090( 4,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.75
1.5
5.1
6
7
50

1個

4,090( 4,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1.5
5.6
6
8
50

1個

4,090( 4,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1.5
6.6
8
10
60

1個

4,700( 5,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1.5
7.6
8
11
60

1個

4,790( 5,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
2
9.1
10
15
60

1個

5,450( 5,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1.9
10
10
15
60

1個

5,230( 5,753円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
2
11.1
12
16
65

1個

6,280( 6,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
1.9
12
12
18
65

1個

5,890( 6,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーRを簡単高品質加工
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】以下型式は在庫限りで販売終了となります。
    ・TSC-CREM0.45
    ・TSC-CREM0.55
    ・TSC-CREM0.65
    ・TSC-CREM0.85
    ・TSC-CREM0.95
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃

TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃

    XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃

    XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃

      XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        超硬インナーRカッター 2枚刃

        超硬インナーRカッター 2枚刃

          TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃

          TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃

            TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

            TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

              3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                TAG柄付きアンギュラーカッターG2

                TAG柄付きアンギュラーカッターG2

                  TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                    ニュー面取フライス

                    ニュー面取フライス

                      2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC

                      2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC

                        ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)

                        ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)

                          2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

                          2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー アサヒ工具 ミスミ 栄工舎 オーエスジー 大洋ツール オーエスジー
                            通常価格 3,560円 3,560円 5,860円 4,570円 5,140円 4,890円 9,391円 16,260円 5,870円 4,368円 11,521円 10,168円 11,188円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 R面取り R面取り R面取り R面取り - - - - - - - R面取り -
                            刃数 2 2 4 2 - - - - - - - 2 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - - - - -
                            工具材種 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - - - - ハイス -
                            コーティング TS AlCrN AlCrN ノンコート - - - - - - - ノンコート -

                            TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 31件のレビュー

                            高評価レビュー

                            樹脂切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                            他メーカーの同型刃物が欠けてしまったので代替品としました。納品が早いので緊急時重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS304のR取り(R1)
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/31
                            他社製品のノンコートハイス品でこれより安いものは有ったが、コーティング品、もちろん超硬になると本製品が一番安い。
                            何故か同社製のノンコート超硬よりも安くなっている。

                            ただし2枚刃で、R1のカッターはシャンク径φ4。
                            (カタログ値を見ても) 送りをあまり上げられないので、使用頻度が高ければ、価格が高くても『高硬度鋼用4枚刃』のカッターを使う方が良いのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                            他メーカーの同型刃物が欠けてしまったので代替品としました。納品が早いので緊急時重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/03
                            安定した商品です。
                            納期も早いので非常に助かります。
                            価格がもう少し安いといいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            R面取り
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/31
                            超硬のRカッターでは価格が安いので使用してみました。問題なく加工は出来たが、量産での加工の場合はもっと切削条件を上げて使用できるカッターを使用すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーナー逆Rの加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            部品の外側のR加工に使用。制度、価格、耐久性能共に満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インナーRカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました