(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・45°ネジレの採用により、高速回転加工が可能
・ファインピッチニック採用で粗・中粗加工が可能なラフィングエンドミル
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    SKD11/SUS
    評価 5.0満足度:5.02022/03/30
    SKD11やSUS材の加工に使用しました。
    問題なく使用できています。
    再研磨の案内が出ていたので機会があったら利用してみようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    粗取り
    評価 4.0満足度:4.02021/12/28
    ねじれが強いので切れ味が良く切削抵抗も少ないので使いやすいです。鉄やアルミ等に使用していますが問題なく削れています。価格も手頃で満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SSの鍛造材で長穴加工
    評価 4.0満足度:4.02019/06/05
    長穴加工の荒取りで使用しています。仕上げ代0.3mm程度残した状態にしていますが安定しています。他社と比較した場合若干条件を下げていますが、コスト面でみるとそんなに差がありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

          GS MILL ラフィング GSRE

          GS MILL ラフィング GSRE

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

                剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

                剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                    GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                    GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

                        GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

                        GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

                          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

                          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二越 ミスミ ミスミ 岡崎精工 ミスミ 不二越 ミスミ 不二越 ミスミ
                            通常価格 - - - - 8,206円 - - 7,862円 - 7,747円 - 8,075円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            コーナー形状 C面 C面 C面 C面 アタリ付き C面 C面 - 微小R アタリ付き C面 C面 C面

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。