(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ
  • 数量スライド割引

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
3,690円 ~ 18,390円
税込価格
4,059円 ~ 20,229円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・丸ランド幅(外周刃部の逃げ角が付いていない円筒部分の幅)を残すことにより、リーマに近い効果を得られ、加工面の面粗度向上が可能
・底刃はフラットに近く、座繰り穴の仕上げに最適です。
・3枚刃形状の採用により、穴加工・座繰り加工で発生しがちなビビリを抑制
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    座ぐり加工に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02024/04/16
    SKD材で製作する部品の座ぐり加工に使用しています。他のメーカーで刃径が9.5mmの商品を何種類か使いましたが、ミスミ製が一番持ちが良かったです。今は他を購入せずにミスミ製をリピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミにザグリ加工
    評価 5.0満足度:5.02018/04/20
    ザグリ専用とあったので、購入して見ました。
    これまではスクエアエンドミルで加工してたのですが、スルスルと気持ちよく切り込んでいきます。卓上フライス盤などをお使いの方にはもってこいだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310

            アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310

              XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

                    VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                    VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

                        SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

                        SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ グーリング ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岡崎精工 ミスミ
                            通常価格 3,690円 - 3,740円 - - 2,971円 - 4,750円 - - - 5,143円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート - - - 鋼用 ノンコート 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。