(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
天然ゴムスポンジパッキン
  • 数量スライド割引

天然ゴムスポンジパッキン【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,365円
税込価格
1,502円
通常出荷日
3日目
【特長】
スタンダードな天然ゴムスポンジパッキンです。
硬度:ASKER C 30

天然ゴムスポンジパッキンのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御ボックスの扉に使っています
    評価 5.0満足度:5.02022/11/24
    当社で製作した制御ボックスの扉に使っています。制御ボックスに追加工をした際にパッキンがだめになったので、ボックスがミスミ製なので合せてこの商品を選定しました。違和感なく使えて問題もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の防塵用のパッキンに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    お客様の方から寸法の指定があり、厚み、幅が合致したので購入しました。他のメーカーのものは寸法が合わなかったです。価格的には他のメーカーより高かったです。5本で巻いて売っていますが、時々端の糊が巻いたところの表側についてしまっていることがあります。そこは使わないようにしています。寸法が1mですが、場合によっては中途半端で余ってしまうと使えないところがたくさん出てしまいますので、できれば2mぐらいの長さで売っているとあまり分が少なくなり助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴムスポンジパッキン

天然ゴムスポンジパッキン

    パッキン VP11

    パッキン VP11

      シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

      シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

        NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

        NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

          ネオプレンスポンジパッキン

          ネオプレンスポンジパッキン

            導電性パッキン

            導電性パッキン

              フッ素ゴムスポンジパッキン

              フッ素ゴムスポンジパッキン

                パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

                パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

                  帯電防止スポンジパッキン

                  帯電防止スポンジパッキン

                    高気密パッキン

                    高気密パッキン

                      気密パッキン

                      気密パッキン

                        H型ゴムパッキン

                        H型ゴムパッキン

                          ガスケット KS-Gシリーズ

                          ガスケット KS-Gシリーズ

                            メーカー ミスミ 河村電器産業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 内外電機 ミスミ 未来工業 未来工業 篠原電機 タカチ電機工業
                            通常価格 1,365円 1,953円 4,620円 1,281円 578円 5,166円 5,313円 1,327円 599円 1,522円 562円 28,690円 220円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            材質 天然ゴム - - - - - フッ素ゴム - - - - PVC EPDM
                            寸法厚み・奥行き(mm) 6 - - - - 6.4 - - - 39.5 - - 3
                            特徴 硬度:ASKER C 30 - 硬度:ASKER C 35 硬度:ASKER C 30 硬度:ASKER C 25 導電性シールドパッキン 硬度:ASKER C 35 - 硬度:ASKER C 45 - - - -
                            材質詳細 天然ゴムスポンジ - シリコンゴムスポンジ NBRスポンジ ネオプレンスポンジ 導電布(無電解銀メッキのナイロンファブリック)、クッション材(難燃性ポリウレタンフォーム) フッ素ゴムスポンジ - 導電性ポリエチレンフォーム - - - -
                            寸法 横(mm) 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。