(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RQ-H36
樹脂製フレキチューブ サドル プラスチィクチューブコネクタ

樹脂製フレキチューブ サドル RQ-H36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

RFシリーズフレキチューブを機械面等にこていするための樹脂製フレキチューブサド...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    6ナイロン
  • 材質詳細:
    6ナイロン UL94V-0
  • 使用温度範囲(℃):
    −30~100
  • 適合規格:
    IEC204 CDIN ED60204

Loading...

RQ-H36 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
RQ-H9
 
■サドル
公差±0.2
型式適合チューブADABCDEE1取付ネジ重量(g)
RQ-H7RF-710.019.519.08.41315204.54.3
RQ-H9RF-913.019.522.69.314.54.9
RQ-H11RF-1115.821.525.411.216.15.55.7
RQ-H16RF-1621.226.533.016.6216.5
RQ-H21RF-2128.534.739.420.422.711.8
RQ-H29RF-2934.540.044.425.6266.511.3
RQ-H36RF-3642.554.056.030.032.52015.9
RQ-H48RF-4854.565.069.038.139.221.0
■フタ
型式適合サドルサイズ(公差±0.2、単位mm)重量(g)
FGH
RQ-HD11RQ-H1121.58.2151.2
RQ-HD16RQ-H1626.591.5
RQ-HD21RQ-H2134.715.61.7
RQ-HD29RQ-H2940.019.62.2
RQ-HD36RQ-H3654.017202.8
RQ-HD48RQ-H4865.0183.5
 

概要仕様

 

外形図

(単位:mm)
■サドル
樹脂製フレキチューブ サドル
■フタ
樹脂製フレキチューブサドル フタ
材質6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲ー30℃〜+100℃
適合規格IEC204 CDIN ED60204
(注)F寸法は実測値となります。

型番リスト

型番
適合チューブ
適合サドル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RQ-H36

RF-36
-
10

1個

882( 970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

RFシリーズフレキチューブを機械面等にこていするための樹脂製フレキチューブサドル

【ココが特長】
●RFシリーズ商品ページフレキチューブを機械面等に固定するための専用サドルです。
●別売で専用蓋もご用意しています。
ご注意
商品ページ以外のチューブとの接続はできません。
※RQ-H36、RQ-HD36、RQ-H48、RQ-HD48は2016年12月ご注文分より、製品サイズが変更となりました。
  旧仕様の製品と新仕様の製品のサドル・フタの組み合わせではご使用頂けませんのでご注意ください。
 

カタログ

 

RQ-H36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ サドルの型番RQ-H36のページです。
型番RQ-H36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フレキチューブ サドル

樹脂製フレキチューブ サドル

    スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

    スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

      ボルト固定具

      ボルト固定具

        サドル(建築配線資材)

        サドル(建築配線資材)

          環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

          環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

            PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

            PF管クリップ (エコノミー) W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

              PF管両サドル SFシリーズ

              PF管両サドル SFシリーズ

                PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ

                  PF管ステップル

                  PF管ステップル

                    PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                    PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                      引込みエルボ

                      引込みエルボ

                        PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                        PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                          PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                          PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                            メーカー ミスミ ミスミ 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 302円 320円 131円 91円 74円 46円 43円 71円 43円 138円 473円 159円 486円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - ミルキーホワイト グレー - グレー - - ベージュ グレー -
                            材質 6ナイロン 6ナイロン 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス
                            材質詳細 6ナイロン UL94V-0 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) −30~100 −20~90 - - - - - - - - - - -
                            適合規格 IEC204 CDIN ED60204 - - - - - - - - - - - -

                            樹脂製フレキチューブ サドルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            配線チューブの固定
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/28
                            配線をまとめたチューブを架台上にサドルとして使用してみたが、今ところ架台上に止めたサドルが取れたとかないが、製品の良いかどうかの判断はもう少し先かなあ。、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製フレキチューブの固定に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/30
                            フレキチューブの溝で固定出来て、脱着しやすく便利です。
                            サドルの固定もネジで簡単にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレキチューブの固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            一番小さいサイズを使ったので、適合する蓋の企画がなかった。
                            フレキチューブの保持力は有ると思われるが、蓋が有ればもっと安心出来る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製フレキチューブの支持
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            フレキチューブの溝にしっかりはまるので、ずれる事が無くて良いです。
                            フタは無くても良いですが、付けた方がより強固に固定されます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RQ-H16
                            RQ-H21
                            RQ-H29
                            RQ-H48
                            RQ-H7
                            RQ-H9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チューブ 適合サドル

                            302円

                            ( 332円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-16-

                            568円

                            ( 625円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-21-

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-29-

                            1,084円

                            ( 1,192円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-48-

                            437円

                            ( 481円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-7-

                            413円

                            ( 454円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10RF-9-

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました