(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

オムロン OMNUC Wシリーズ対応。0.1m単位で長さ指定ができる自由長タイ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 中継
  • ロボット
  • ACサーボ
  • モータ電源
  • モータブレーキ

(i)ご注意

  • 使用部材については、「オムロン:OMNUCWシリーズユーザーズマニュアル」掲載の推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
    FG線とブレーキ線にはM4丸型端子がつきます。
    Aストークは5本までの注文となります。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
 
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可
対応アンプ対応モータ外形イメージ型番ケーブルタイプ
OMNUC
Wシリーズ
(主回路用)
形R88M-W03030~W75030
形R88M-WP10030~WP75030
① 直結用SVPO-OMNW1
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
形R88M-W1K030~W2K030
形R88M-W45015~W1K315
形R88M-W30010~W90010
③ 直結用SVPO-OMNW2
OMNUC
Wシリーズ
(ブレーキ付き)
形R88M-W03030~W75030-B
形R88M-WP10030~WP75030-B
⑤ 直結用SVPO-OMNW1B
形R88M-W1K030~W2K030-B
形R88M-W45015~W1K315-B
形R88M-W30010~W90010-B
⑦ 直結用SVPO-OMNW2B
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可
対応アンプ対応モータ外形イメージ型番ケーブルタイプ
OMNUC
Wシリーズ
(主回路用)
形R88M-W03030~W75030
形R88M-WP10030~WP75030
② 中継用片端SVPO-OMNW1-HM
オムロン OMNUC Wシリーズ用 動力ケーブル:関連画像
形R88M-W1K030~W2K030
形R88M-W45015~W1K315
形R88M-W30010~W90010
④ 中継用片端SVPO-OMNW2-HM
OMNUC
Wシリーズ
(ブレーキ付き)
形R88M-W03030~W75030-B
形R88M-WP10030~WP75030-B
⑥ 中継用片端SVPO-OMNW1B-HM
形R88M-W1K030~W2K030-B
形R88M-W45015~W1K315-B
形R88M-W30010~W90010-B
⑧ 中継用片端SVPO-OMNW2B-HM
 

型番リスト

型番
用途
対応モータ
外形仕様
ケーブルタイプ
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電源用
【形R88M-W03030~W75030/形R88M-WP10030~WP75030】
両端加工済
固定(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W03030~W75030/形R88M-WP10030~WP75030】
両端加工済
可動(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W03030~W75030/形R88M-WP10030~WP75030】
アンプ側切り落とし
固定(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W03030~W75030/形R88M-WP10030~WP75030】
アンプ側切り落とし
可動(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W1K030~W2K030/形R88M-W45015~W1K315/形R88M-W30010~W90010】
両端加工済
固定(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W1K030~W2K030/形R88M-W45015~W1K315/形R88M-W30010~W90010】
両端加工済
可動(シールドなし)
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W1K030~W2K030/形R88M-W45015~W1K315/形R88M-W30010~W90010】
アンプ側切り落とし
固定(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

電源用
【形R88M-W1K030~W2K030/形R88M-W45015~W1K315/形R88M-W30010~W90010】
アンプ側切り落とし
可動(シールドなし)
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オムロン OMNUC Wシリーズ対応。0.1m単位で長さ指定ができる自由長タイプの動力、ブレーキケーブルです。

(i)ご注意

  • 使用部材については、「オムロン:OMNUCWシリーズユーザーズマニュアル」掲載の推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
    FG線とブレーキ線にはM4丸型端子がつきます。
    Aストークは5本までの注文となります。

長さ指定ができる動力ケーブルです!
●追加工カスタム加工を利用することで、「アンプ側シース剥き長さ」、「ラベル文字」が指定できます。P958
●固定用ケーブル・可動用ケーブルの選択が可能です。
●中継に便利な片端切り落としタイプをラインナップ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

    ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)

    ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)

      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-OMNW□)

        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-OMNW□)

          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDM□)

          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDM□)

            ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)

            ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-MV□)

                ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-MV□)

                  ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPR-DX□)

                  ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPR-DX□)

                    ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                    ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                      ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                      ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                        PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                        PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                          ホースカッター HC

                          ホースカッター HC

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ニッタ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 13,562円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   3日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目  
                            対応機器メーカー オムロン製対応 オムロン製対応 オムロン製対応 オムロン製対応 安川電機製対応 - 安川電機製対応 キーエンス製対応 オリエンタルモーター製対応 - - - -
                            対応機器シリーズ オムロン OMNUC Wシリーズ オムロン OMNUC G5シリーズ オムロン OMNUC G5シリーズ オムロン OMNUC Wシリーズ 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ - 安川電機 ΣII(SGDS)シリーズ キーエンス MVシリーズ オリエンタルモーター DXシリーズ - - - -
                            コネクタ形状 ストレート - - - - - - ストレート ストレート - - - -

                            ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました