(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

BNC,SMA,SMBコネクタと長さを自由に選択可能な同軸コネクタ付ハーネス

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • 圧着

(i)ご注意

  • 【販売終了品】以下型番は、2022年8月末をもって受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    廃止型番と代品リストはこちら

型番

未確定35件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

1 CN1側コネクタ2 ケーブルタイプ3 CN2側コネクタ(4 指定長(m)
BNCP501.5D2VSMBP3.5
CN2側不要(片側切落し)の場合は、3を詰めて記入してください。
 
指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
※指定長の公差は上記の通りになります。
価格は商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
一本単位
①CN1側
コネクタ
②ケーブル
タイプ
③CN2側
コネクタ
※片端の場合は選定不要です。
④指定長(m)¥通常単価
基本単価ケーブル単価/m
片端の場合両端の場合RG188AUJ1.5D2VRG58AU3D2V3D2W3C2V5D2V5C2V
BNCP75
(75Ω)
3C2VBNCP750.3~50
指定可
1,6153,234 76 120
5C2V1,4302,860
BNCP50
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
3D2V
3D2W
5D2V
BNCP50RG188AUJ
1.5D2Vの場合
0.1~5m
0.1m毎に
指定可能


RG58AU
3D2V
3D2Wの場合
0.3~50m
0.1m毎に
指定可能

5D2V
の場合
0.3~100m
0.1m毎に
指定可能


 
1,3762,751714708289164 120 
RG188AUJ
1.5D2V
SMBP1,3762,46871470 
SMBLP1,3762,84671470
1.5D2VSMBPJ1,3762,667 70 
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP1,3763,3717147082 
RG188AUJ
1.5D2V
SMALP1,3763,37171470 
BNCLP
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP501,7853,161 8289 
BNCLP1,7853,5708289
RG58AUSMAP1,7854,01182 
BNCJ
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP501,5022,877 8289 
BNCLP1,5023,2878289
BNCJ1,5023,0038289
RG58AUSMAP1,5023,72882 
BNCPJ
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP501,9433,318 8289 
BNCLP1,9433,7288289
BNCJ1,9433,4448289
BNCPJ1,9433,8858289
RG58AUSMAP1,9434,16982 
SMBP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
SMBP1,3232,41571470 
SMAP1,3233,31871470
SMALP1,3234,31671470
SMBLP
(50Ω)
SMBP1,4702,79371470
SMBLP1,4703,17171470
SMAP1,4703,69671470
SMALP1,4704,69471470
SMBPJ
(50Ω)
1.5D2VSMBP1,2922,615 70 
SMBLP1,2922,99370
SMBPJ1,2922,58370
SMAP1,2923,51870
SMALP1,2924,51570
SMAP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP1,9954,2217147082 
SMALP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
SMAP2,9935,21971470 
SMALP2,9936,21671470
 

概要仕様

CN1側/CN2側/指定長の考え方

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像

コネクタ形状表

ケーブル
種類
 BNC(バヨネット式コネクタ)
コネクタタイプBNCP75BNCP50BNCLPBNCJBNCPJ
インピーダンス75Ω50Ω50Ω50Ω50Ω
形状ストレートプラグストレートプラグL型プラグストレートジャックパネルジャック
RG188AUJ 050-1391A
P453
   
1.5D2V 050-1391D
P453
   
RG58AU 050-1391N
P453
050-1393N
P453
050-J605A
P453
050-1430N
P452
3D2W 050-1322
P451
   
3D2V 050-1392A
P453
050-1395N-3DV
P453
050-J605B-3DV
P453
050-1432N
P452
3C2V050-1392N
P453
    
5D2V 050-1372
P453
   
5C2V050-1371
P453
    
 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
ケーブル
種類
 SMB(ワンタッチ式コネクタ)SMA(ネジコミ式コネクタ)
コネクタタイプSMBPSMBLPSMBPJSMAPSMALP
インピーダンス50Ω50Ω50Ω50Ω50Ω
形状ストレートプラグLP(L型プラグ)バルクヘッドジャックストレートプラグL型プラグ
RG188AUJ080-HZ39J
P456
080-RG35A
P456
 088-0040G
P455
088-1021G
P455
1.5D2V080-HZ39J
P456
080-RG35A
P456
080-0060BJ
P456
089-FZ01A-NI
P455
089-K604A-NI
P455
RG58AU   089-J503A-NI
P455
 
 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像

ケーブル仕様表

ケーブルタイプ規格インピーダンス外径(mm)外皮材質波長短縮率周波数帯域定格電圧AC/V使用温度範囲
RG188AUJMIL規格50Ω2.6TFE69%DC~2GHz500V−253~+200℃
RG58AU50Ω5PVC67%−20~+60℃
1.5D2VJIS規格50Ω366%
3D2W50Ω6.466%
3D2V50Ω5.366%
3C2V75Ω5.266%
5D2V50Ω7.366%
5C2V75Ω7.366%

型番リスト

型番
ケーブル種類
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
ケーブル色
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3D-2v
BNC ジャック(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC ジャック(ストレート)
BNC ジャック(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC ジャック(ストレート)
BNC プラグ(アングル)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC ジャック(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

RG58AU
BNC ジャック(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(アングル)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(アングル)
BNC プラグ(アングル)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(アングル)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
SMB バルクヘッドジャック
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

その他
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

その他
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

その他
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

その他
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 100
-

1個

-( - )

7日目

その他
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 100
-

1個

-( - )

7日目

5D-2v
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 100
-

1個

-( - )

7日目

5D-2v
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 100
-

1個

-( - )

7日目

3c-2v
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3c-2v
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

5C-2V
BNC プラグ(ストレート)
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

5C-2V
BNC プラグ(ストレート)
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC パネルジャック
切り落とし
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC パネルジャック
BNC ジャック(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC パネルジャック
BNC プラグ(アングル)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC パネルジャック
BNC プラグ(ストレート)
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

3D-2v
BNC パネルジャック
BNC パネルジャック
0.3 ~ 50
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMA プラグ(ストレート)
SMA プラグ(アングル)
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
切り落とし
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
SMA プラグ(アングル)
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
SMA プラグ(ストレート)
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
SMB プラグ(アングル)
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
SMB プラグ(ストレート)
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

1.5D-2V
SMB バルクヘッドジャック
SMB バルクヘッドジャック
0.1 ~ 5
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BNC,SMA,SMBコネクタと長さを自由に選択可能な同軸コネクタ付ハーネス

(i)ご注意

  • 【販売終了品】以下型番は、2022年8月末をもって受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    廃止型番と代品リストはこちら

・RG188AUケーブルは仕様変更がございます。ケーブル型番変更あり【RG188AU⇒RG188AUJ】。新旧仕様の違いについて こちらをご確認ください。
 部材ページ 
ケーブルは、こちら
 価格計算方法 
価格計算方法は、こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

    自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

    自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

      高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

      高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

        BNCコネクタ付ケーブル

        BNCコネクタ付ケーブル

          BNC⇔リード線ハーネス

          BNC⇔リード線ハーネス

            即出荷 両端BNCコネクタ付き

            即出荷 両端BNCコネクタ付き

              BNC⇔ワニ口クリップケーブル

              BNC⇔ワニ口クリップケーブル

                耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 - - 7,875円 - 1,029円 1,848円 1,884円 3,698円
                  通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                  自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)のレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                  高周波数の信号の伝送
                  評価 5.0満足度:5.02017/04/27
                  従来は太いケーブルを使用していたため、曲げが大きく配線に手間取っていた。これは細くても十分な周波数帯域があったので採用した。結果、配線が楽になり、すっきりとした線回しとなった。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電圧計測用
                  評価 4.0満足度:4.02016/07/02
                  線抵抗も安定していて、やわらかく、とても配線しやすいケーブル

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  通信機器配線
                  評価 4.0満足度:4.02020/11/11
                  以前は自社で配線の内製をしたこともあったのですが、安くて早いので
                  こちらの方が良いかと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  BNC-SMA変換ケーブルとして
                  評価 4.0満足度:4.02019/09/09
                  入力にSMA端子を使わなければならないADボードへの接続に利用しました。
                  ケーブル長さを自由に指定できるため、無駄なスペースを取らずに接続することができました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試験装置に接続
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/12
                  BNCコネクタとケーブルがセットになっている商品購入により、製造工程を省くことができ、大変有益でした。また、ケーブル長を細かい単位で指定できることと、現物がプラス交差のみの仕様であり、要求をピンポイントで満たす確信ができ、安心して購入できました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました