(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

好評の低価格アングルハーネス!アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 省スペース
  • PLC
  • 圧接
  • 金メッキ
  • 細径
  • コネクタ種類:
    FCN
  • コネクタ1(CN1):
    メス
  • 加工方法:
    圧接
  • ケーブル形状:
    丸型
  • フード:
    なし
  • フードネジ:
    M2.6ネジロック
  • コネクタ形状:
    アングル
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • ケーブル規格(UL/CSA):
    UL
  • ツイストペア:
    あり
  • 特記:
    嵌合面と配線方向は、カタログをご覧下さい。

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】 本シリーズのKSケーブルは仕様変更を予定しております。変更内容はケーブルへのLISTED規格追加で、電気的特性に差異なく上位互換となります。外観・内部配線色・ハーネス型番は従来通りで変更ございません。
    変更時期:2025年7月1日製作分より(ランニングチェンジ)
    内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象:こちらをご参照ください。
  • 【部材変更案内】富士通コンポーネント製FCNコネクタ(圧接タイプ)の生産終了に伴い、ミスミ製FCNコネクタ(圧接タイプ)へ部材を変更致しました。
    変更対象:FCN圧接コネクタ 24・32・40・48芯タイプ
    変更時期:2021年12月
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。

型番

未確定128件の候補があります。

Loading...

商品仕様

結線・線色情報はこちら
部材情報はこちら

結線は全線ストレート結線です。

規格表

コネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ芯数指定長(m)無料追加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください
NFCNSBSSB401.2  
※追加工・カスタムNo.は一部有料となります。
薄型圧接アングルタイプ:関連画像
コネクタ
タイプ
形状仕様
タイプ
嵌合面と配線方向外形イメージ図
(単位:mm)
芯数ケーブルタイプ別型式指定長
(m)
KSケーブルRSケーブルSBケーブルFケーブルFFケーブル
SS300SB
AWG28(黒)300V
1重シールド
ツイストペア
耐環境・耐油・柔軟
SS300RSB
AWG28(黒)300V
1重シールド
ツイストペア
耐環境・屈曲用・
耐油・耐震
AA30WS
AWG28(黒)30V
2重シールド
ツイストペア
汎用・細径ケーブル
NA2464
AWG28(紺)300V
1重シールド
ツイストペア
汎用
NA2464
AWG28(紺)300V
シールドなし

※CN1側
300mm除き、
全シース剥き、
アース線なし
NFCN
圧接式
コネクタ
M2.6
ネジ
ロック
タイプ
SA
(メスアングル)
薄型圧接アングルタイプ:関連画像薄型圧接アングルタイプ:関連画像24NFCN-SA-KS-24NFCN-SA-RS-24NFCN-SA-SB-24NFCN-SA-F-24-0.2

50


0.1m毎に
指定可
32NFCN-SA-KS-32NFCN-SA-RS-32NFCN-SA-SB-32NFCN-SA-F-32-
40NFCN-SA-KS-40NFCN-SA-RS-40NFCN-SA-SB-40NFCN-SA-F-40-
48--NFCN-SA-SB-48NFCN-SA-F-48-
SB
(メスアングル)
24NFCN-SB-KS-24NFCN-SB-RS-24NFCN-SB-SB-24NFCN-SB-F-24-
32NFCN-SB-KS-32NFCN-SB-RS-32NFCN-SB-SB-32NFCN-SB-F-32-
40NFCN-SB-KS-40NFCN-SB-RS-40NFCN-SB-SB-40NFCN-SB-F-40-
48--NFCN-SB-SB-48NFCN-SB-F-48-
SAS
(メスアングル・
メス)
薄型圧接アングルタイプ:関連画像24NFCN-SAS-KS-24NFCN-SAS-RS-24NFCN-SAS-SB-24NFCN-SAS-F-24-
32NFCN-SAS-KS-32NFCN-SAS-RS-32NFCN-SAS-SB-32NFCN-SAS-F-32-
40NFCN-SAS-KS-40NFCN-SAS-RS-40NFCN-SAS-SB-40NFCN-SAS-F-40-
48--NFCN-SAS-SB-48NFCN-SAS-F-48-
SBS
(メスアングル・
メス)
24NFCN-SBS-KS-24NFCN-SBS-RS-24NFCN-SBS-SB-24NFCN-SBS-F-24-
32NFCN-SBS-KS-32NFCN-SBS-RS-32NFCN-SBS-SB-32NFCN-SBS-F-32-
40NFCN-SBS-KS-40NFCN-SBS-RS-40NFCN-SBS-SB-40NFCN-SBS-F-40-
48--NFCN-SBS-SB-48NFCN-SBS-F-48-
NFCN
圧接式
コネクタ
M2.6
ネジ
ロック
タイプ
SAY
(メスアングル・
Y端子)
ピン番入り
マークチューブ付
薄型圧接アングルタイプ:関連画像薄型圧接アングルタイプ:関連画像24NFCN-SAY-KS-24NFCN-SAY-RS-24NFCN-SAY-SB-24NFCN-SAY-F-24NFCN-SAY-FF-240.2

50


0.1m毎に
指定可

(FFのみ
0.5

5.0


0.1m毎に
指定可)
32NFCN-SAY-KS-32NFCN-SAY-RS-32NFCN-SAY-SB-32NFCN-SAY-F-32NFCN-SAY-FF-32
40NFCN-SAY-KS-40NFCN-SAY-RS-40NFCN-SAY-SB-40NFCN-SAY-F-40NFCN-SAY-FF-40
48--NFCN-SAY-SB-48NFCN-SAY-F-48NFCN-SAY-FF-48
SBY
(メスアングル・
Y端子)
ピン番入り
マークチューブ付
24NFCN-SBY-KS-24NFCN-SBY-RS-24NFCN-SBY-SB-24NFCN-SBY-F-24NFCN-SBY-FF-24
32NFCN-SBY-KS-32NFCN-SBY-RS-32NFCN-SBY-SB-32NFCN-SBY-F-32NFCN-SBY-FF-32
40NFCN-SBY-KS-40NFCN-SBY-RS-40NFCN-SBY-SB-40NFCN-SBY-F-40NFCN-SBY-FF-40
48--NFCN-SBY-SB-48NFCN-SBY-F-48NFCN-SBY-FF-48
SAT
(メスアングル・
バラ線)
ピン番入り
マークチューブ付
薄型圧接アングルタイプ:関連画像薄型圧接アングルタイプ:関連画像24NFCN-SAT-KS-24NFCN-SAT-RS-24NFCN-SAT-SB-24NFCN-SAT-F-24NFCN-SAT-FF-24
32NFCN-SAT-KS-32NFCN-SAT-RS-32NFCN-SAT-SB-32NFCN-SAT-F-32NFCN-SAT-FF-32
40NFCN-SAT-KS-40NFCN-SAT-RS-40NFCN-SAT-SB-40NFCN-SAT-F-40NFCN-SAT-FF-40
48--NFCN-SAT-SB-48NFCN-SAT-F-48NFCN-SAT-FF-48
SBT
(メスアングル・
バラ線)
ピン番入り
マークチューブ付
24NFCN-SBT-KS-24NFCN-SBT-RS-24NFCN-SBT-SB-24NFCN-SBT-F-24NFCN-SBT-FF-24
32NFCN-SBT-KS-40NFCN-SBT-RS-40NFCN-SBT-SB-32NFCN-SBT-F-32NFCN-SBT-FF-32
40NFCN-SBT-KS-40NFCN-SBT-RS-40NFCN-SBT-SB-40NFCN-SBT-F-40NFCN-SBT-FF-40
48--NFCN-SBT-SB-48NFCN-SBT-F-48NFCN-SBT-FF-48
(注)嵌合面と配線方向はコネクタ差込側から見た図です。

薄型圧接アングルタイプ:関連画像
価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
 

■部材情報

多芯ケーブル
各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。  
SBケーブル型番SS30WS
定格(V)30V
取得規格AWM20276
使用温度0~80℃
難燃性VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
F(FF)ケーブル型番NA2464
定格(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用温度0~80℃
難燃性VW-1
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
RSケーブル型番SS300RSB-28
定格(V)300V
取得規格AWM2464
使用温度0~80℃
難燃性VW-1
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×6倍
曲げ半径mm(可動部)仕上外径×6倍
更に詳しく>>詳細情報はこちら
KSケーブル型番SS300SB-28
定格(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用温度0~80℃
難燃性VW-1
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×6倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
コネクタ・端子
   
コネクタ型番(メス)型番非公開
メーカーミスミ
使用温度-55℃~+85℃
定格電圧(V)250V AC max
定格電流(A)3 A max per pin

※型番非公開。商品詳細ページはございません。

Y端子サイズF0.08-3 相当品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像メーカー大同端子製造
内径(A)3.2
外形(B)5.2
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
アース線・アース端子
   
アース線サイズUL1007-16-GN 相当品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像取得規格UL1007
曲げ半径仕上外径×8倍
更に詳しく>>詳細情報はこちら(類似仕様)
アース端子サイズRBA1.25-3.5RE 相当品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像メーカー大同端子製造
内径(A)3.7mm
外形(B)6.6mm
難燃性VW-1
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
ケーブル仕上外径・許容電流量
ケーブル仕上外径・許容電流値芯数
24324048
ケーブルタイプ
SB
SS30WS
仕上外径(mm)
6.50
7.20
7.60
8.10
許容電流A(30℃)
0.69
0.61
0.61
0.55
F(FF)
NA2464
仕上外径(mm)
9.80
10.90
11.60
12.70
許容電流A(30℃)
1.74
1.55
1.53
1.44
RS
SS300RSB-28
仕上外径(mm)
8.80
10.50
10.50
-
許容電流A(30℃)
0.78
0.69
0.69
-
KS
SS300SB-28
仕上外径(mm)
8.80
10.50
10.50
-
許容電流A(30℃)
0.79
0.69
0.69
-

※許容電流値はあくまで参考値であって、保証値ではありません。

型番リスト

型番
芯数
コネクタ2(CN2)
ケーブル定格電圧(V)
シールド
ケーブルタイプ
指定長(m)
ケーブル配線方向(CN1コネクタ)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
切落とし
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
切落とし
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
切落とし
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
切落とし
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
切落とし
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
切落とし
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
切落とし
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
切落とし
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
切落とし
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
切落とし
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
切落とし
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
切落とし
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
切落とし
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
切落とし
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
メス
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
メス
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
メス
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
メス
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
メス
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
メス
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
メス
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
メス
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
メス
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
メス
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
メス
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
メス
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
メス
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
メス
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
バラ線
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
バラ線
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
バラ線
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
バラ線
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
バラ線
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

32
バラ線
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

40
バラ線
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

48
バラ線
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

24
バラ線
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
バラ線
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
バラ線
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
バラ線
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
バラ線
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
バラ線
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
バラ線
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
バラ線
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
バラ線
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
バラ線
30
2重
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
Y端子
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
Y端子
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
Y端子
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

48
Y端子
300
1重
F: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
Y端子
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

32
Y端子
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

40
Y端子
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

48
Y端子
300
なし
FF: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.5 ~ 5
左側
300mm除き全シース剥き/アース線なし
10

1個

-( - )

5日目

24
Y端子
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
Y端子
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
Y端子
300
1重
KS: AWG28(黒)、耐油・柔軟
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

24
Y端子
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

32
Y端子
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

40
Y端子
300
1重
RS: AWG28(黒)、耐油・耐震/屈曲
0.2 ~ 50
左側
-
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

好評の低価格アングルハーネス!
アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。
無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】 本シリーズのKSケーブルは仕様変更を予定しております。変更内容はケーブルへのLISTED規格追加で、電気的特性に差異なく上位互換となります。外観・内部配線色・ハーネス型番は従来通りで変更ございません。
    変更時期:2025年7月1日製作分より(ランニングチェンジ)
    内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象:こちらをご参照ください。
  • 【部材変更案内】富士通コンポーネント製FCNコネクタ(圧接タイプ)の生産終了に伴い、ミスミ製FCNコネクタ(圧接タイプ)へ部材を変更致しました。
    変更対象:FCN圧接コネクタ 24・32・40・48芯タイプ
    変更時期:2021年12月
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。

●無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法はP958

・CN1の引き出し方向は、B列側(嵌合面広い側)となります。
・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo.付け忘れにご注意ください。
・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
・細径ケーブルの芯線露出部は保護の為全体を融着加工しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

      FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

      FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

          FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

          FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

            セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

            セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

              MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

              MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

                IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

                  MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                  MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                      MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                      MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                        MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                        MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                          PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                          PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目~   2日目   2日目   3日目  
                            コネクタ種類 FCN Dsub FCN Dsub FCN セントロニクス MR IEEE1284 MIL セントロニクス MIL MR PCS
                            コネクタ1(CN1) メス - メス - - - - オス メス オス - - メス
                            加工方法 圧接 半田 圧接 半田 半田 圧接 半田 圧接 圧着 圧接 圧接 半田 半田
                            ケーブル形状 丸型 丸型 丸型 バラ線 丸型 フラット バラ線 丸型 バラ線 丸型 フラット 丸型 丸型
                            フード なし EMI対策プラスチック なし EMI対策プラスチック プラスチック なし プラスチック EMI対策プラスチック プラスチック EMI対策金属 なし プラスチック EMI対策金属

                            FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置間配線に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            装置間のコネクタ変換端子台の配線に使用しています。純正品ですとアース線・シールド線付の電線が選択できないことや、アース線・シールド線の端末処理が指示できないなどありますが、ミスミ品は対応してくれます。ただ純正品とミスミ品はコネクタに対する線番の並びが逆になっているので、同じ装置内で一緒に使うと指摘を受けることがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置間配線に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            装置間のコネクタ変換端子台の配線に使用しています。純正品ですとアース線・シールド線付の電線が選択できないことや、アース線・シールド線の端末処理が指示できないなどありますが、ミスミ品は対応してくれます。ただ純正品とミスミ品はコネクタに対する線番の並びが逆になっているので、同じ装置内で一緒に使うと指摘を受けることがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            QH42P 入出力32点用にて
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/21
                            三菱QH42P 入出力32点用にてしました。
                            ミスミのラインナップにもう少し安価なFCNコネクタケーブルがありますが、線が太くなってしまい、また曲げRも大きく、盤内に収めるにはかなり窮屈になります。
                            この薄型タイプだと線も細く、曲げRも小さいので取り回しが良いかと思います。
                            あと長さ指定できるのでこれは無駄に長くならず良いかと。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FCNコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました