(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレンスポンジパッキン

ネオプレンスポンジパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
578円 ~ 5,670円
税込価格
636円 ~ 6,237円

【特長】汎用的に使えるスポンジパッキンです。硬度:ASKER C 25

詳細情報を確認する

  • 特徴:
    硬度:ASKER C 25
  • 材質詳細:
    ネオプレンスポンジ
  • 寸法 横(mm):
    1000
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 色:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
FXPC5
型式T:厚さ(mm)硬度
FXPC55ASKER
C 25

概要仕様

外形図

(単位:mm)
FXPC
ネオプレンスポンジパッキン:外形図
*お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長:1000mm
材質:ネオプレンスポンジ

型番リスト

型番
材質
寸法厚み・奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クロロプレンゴム
5
10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クロロプレンゴム
5
-

1個

5,670( 6,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用的に使えるスポンジパッキンです。
硬度:ASKER C 25

【ココが特長】
汎用的に使えるスポンジパッキンです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレンスポンジパッキン

ネオプレンスポンジパッキン

    帯電防止スポンジパッキン

    帯電防止スポンジパッキン

      NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

      NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

        天然ゴムスポンジパッキン

        天然ゴムスポンジパッキン

          スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

          スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

            溝ゴム

            溝ゴム

              シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

              シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

                エッジング(ケーブル保護パッキン)

                エッジング(ケーブル保護パッキン)

                  BP11-F パッキン(防油形)

                  BP11-F パッキン(防油形)

                    EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                    EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                        高気密パッキン

                        高気密パッキン

                          EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

                          EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機 篠原電機 ミスミ 篠原電機 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 578円 599円 1,281円 1,365円 6,391円 19,436円 4,620円 6,102円 7,695円 613円 5,655円 1,522円 414円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            特徴 硬度:ASKER C 25 硬度:ASKER C 45 硬度:ASKER C 30 硬度:ASKER C 30 - - 硬度:ASKER C 35 - - - - - -
                            材質詳細 ネオプレンスポンジ 導電性ポリエチレンフォーム NBRスポンジ 天然ゴムスポンジ - - シリコンゴムスポンジ - - - - - -
                            寸法 横(mm) 1000 1000 1000 1000 - - 1000 - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 20 20 20 20 - - 20 - - - - - -
                            - - オレンジ - - - - - -

                            ネオプレンスポンジパッキンのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            制御盤のパッキンとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/19
                            制御盤の防水対策用のパッキンとして使用しています。ミスミは納期が早いため利用しています。性能としては今のところ特に問題ありませんが、サイズのバリエーションが少ないと思います。制御盤の四隅に使用する際、4つほど使ってしまい、なおかつ中途半端な長さであまってしまいます。そのため、余った部分は再度使用できませんのでもったいないと感じています。5m~10mなどのサイズのバリエーションや切り売りがあると、なお使いやすいパッキンだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー防滴用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/10
                            カバー取付面の周囲にパッキンを貼り防滴用として使用しました。スポンジが柔らかめですが、防滴に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤の扉用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/17
                            防塵仕様の箱に使用
                            簡単に張れるので便利ですメーター単位ではなく
                            長さで注文できるとさらに良いと思う

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました