(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止スポンジパッキン

帯電防止スポンジパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
599円 ~ 630円
税込価格
659円 ~ 693円

【特長】静電気の帯電防止用にご利用いただけます。硬度:ASKER C 45

詳細情報を確認する

  • 特徴:
    硬度:ASKER C 45
  • 材質詳細:
    導電性ポリエチレンフォーム
  • 寸法 横(mm):
    1000
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 色:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
LBAPC3
型式T:厚さ(mm)硬度
LBAPC33ASKER
C 45
LBAPC55

概要仕様

外形図

(単位:mm)
LBAPC
帯電防止スポンジパッキン:外形図
*お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長:1000mm
材質:導電性ポリエチレンフォーム

型番リスト

型番
寸法厚み・奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10

1個

599( 659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
静電気の帯電防止用にご利用いただけます。
硬度:ASKER C 45

【ココが特長】
静電気の帯電防止用にご利用いただけます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止スポンジパッキン

帯電防止スポンジパッキン

    導電性パッキン

    導電性パッキン

      ネオプレンスポンジパッキン

      ネオプレンスポンジパッキン

        UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

        UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

          高気密パッキン

          高気密パッキン

            シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

            シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

              ガスケット KS-Gシリーズ

              ガスケット KS-Gシリーズ

                天然ゴムスポンジパッキン

                天然ゴムスポンジパッキン

                  EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

                  EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット

                    高気密パッキン (感知器用)

                    高気密パッキン (感知器用)

                      BP11-F パッキン(防油形)

                      BP11-F パッキン(防油形)

                        EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                        EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                          BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

                          BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 未来工業 ミスミ タカチ電機工業 ミスミ タカチ電機工業 未来工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 599円 5,166円 578円 12,353円 1,522円 4,620円 220円 1,365円 414円 1,953円 7,695円 613円 231円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            特徴 硬度:ASKER C 45 導電性シールドパッキン 硬度:ASKER C 25 - - 硬度:ASKER C 35 - 硬度:ASKER C 30 - - - - -
                            材質詳細 導電性ポリエチレンフォーム 導電布(無電解銀メッキのナイロンファブリック)、クッション材(難燃性ポリウレタンフォーム) ネオプレンスポンジ - - シリコンゴムスポンジ - 天然ゴムスポンジ - - - - -
                            寸法 横(mm) 1000 1000 1000 - - 1000 - 1000 - - - - -
                            寸法 縦(mm) 20 12.7 20 - - 20 - 20 - - - - -
                            - - オレンジ - - - - - -

                            帯電防止スポンジパッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました