(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)【3個入り】

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,281円 ~ 1,806円
税込価格
1,409円 ~ 1,987円

【特長】耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです。硬度:ASKER C 30

詳細情報を確認する

  • 特徴:
    硬度:ASKER C 30
  • 材質詳細:
    NBRスポンジ
  • 寸法 横(mm):
    1000
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 色:
  • パック数量(個):
    3

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
NBRPC3-3P
1パック3本入
型式T:厚さ(mm)硬度
NBRPC2-3P2ASKER
C 30
NBRPC3-3P3
NBRPC5-3P5
NBRPC6-3P6

概要仕様

外形図

 (単位:mm)
NBRPC
NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性):外形図
*お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長:1000mm
材質:NBRスポンジ
スポンジ特性(色:黒)
連続使用温度(℃)※1−10〜140
耐摩耗性
耐老化性
耐水性
耐薬品性油(ガソリン)
△〜○
アルカリ
有機溶剤×〜△
[ ! ]※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
[ ! ]高温下(約80℃〜)では粘着性は低下します。
[ ! ]防水性ではありません。
[ ! ]厚さ50%に22時間圧縮した場合、永久ひずみは15%残ります。
  NBRPC6-3Pの場合)6mm→3mm(22時間)、解圧後 6x0.85=5.1mm(23℃)
  温度が高くなると永久ひずみは大きくなります。50%以上の圧縮はお勧めしません。
※ 代表値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
寸法厚み・奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1パック

3個入り

1,281( 1,409円 )

3日目

3
10

1パック

3個入り

1,386( 1,525円 )

3日目

5
10

1パック

3個入り

1,649( 1,814円 )

3日目

6
10

1パック

3個入り

1,806( 1,987円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです。
硬度:ASKER C 30

【ココが特長】
耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

    帯電防止スポンジパッキン

    帯電防止スポンジパッキン

      ネオプレンスポンジパッキン

      ネオプレンスポンジパッキン

        天然ゴムスポンジパッキン

        天然ゴムスポンジパッキン

          シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

          シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

            スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

            スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

              溝ゴム

              溝ゴム

                エッジング(ケーブル保護パッキン)

                エッジング(ケーブル保護パッキン)

                  BP11-F パッキン(防油形)

                  BP11-F パッキン(防油形)

                    EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                    EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ

                      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                      BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                        高気密パッキン

                        高気密パッキン

                          BP11 小扉・屋内用

                          BP11 小扉・屋内用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 1,281円 599円 578円 1,365円 4,620円 6,391円 19,436円 6,102円 7,695円 613円 5,655円 1,522円 4,183円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                            特徴 硬度:ASKER C 30 硬度:ASKER C 45 硬度:ASKER C 25 硬度:ASKER C 30 硬度:ASKER C 35 - - - - - - - -
                            材質詳細 NBRスポンジ 導電性ポリエチレンフォーム ネオプレンスポンジ 天然ゴムスポンジ シリコンゴムスポンジ - - - - - - - -
                            寸法 横(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 - - - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 20 20 20 20 20 - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - -

                            NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            治具系に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/21
                            社内の治具系に使用しています。V字状の板金ブラケットに貼付けて密閉を高めるのに使用しています。油がかかる所で使うには粘着テープで弱いように感じています。接着剤、クリップ止めなど考えた方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉のパッキン
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/01
                            簡易的な扉のパッキンとして使用した。
                            同じ厚さ2mmのラバーマグネットを使用することで、鉄板のトビラをきれいに設置することができた。
                            1パック3個入りだが、3個も使わないのでバラで購入できると良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアの緩衝剤
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/18
                            コンベアの接触する部分に緩衝剤として使用した。パッキンの幅が選択できるので場所に応じて使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のフタに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            どこに注文したらよいか分からず、ネットで検索をしていたら出てきたので購入しました。油を使用する環境ですが、粘着力も特に問題なく剥がれてきたりということは今のところありません。長さ的にも2mなので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました