(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

納品後に再塗装しやすい下塗り対応、ハンドルタイプのスチールボックス!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • フリーサイズ
  • 下塗り
  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 表面処理:
    下塗り
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 2020年6月1日より、7日目出荷に変更となります。予めご了承ください。
  • (W+H)が1400mm以上の場合、中板は別梱包で発送します。
  • 機器取付作業を行う際は、ボックス縦置き状態(底面を下向き)を推奨しております。
    寝かせた状態(背面を下向き)で作業をすると、扉の開閉限界を超え、蝶番が損傷する恐れがあります。予めご注意ください。
  • 画像は代表画像です。加工指示をしない場合、穴は空いておりません。

型番

CUA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5] 解除

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
t1.6SPHC
本体t1.6SPHC
中板t2.3SPHC
サイズ範囲単位
W(幅)200~1200mm1mm
H(高さ)200~1600mm1mm
D(奥行)100~500mm5mm
備考D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
防水仕様ではありません。(IP規格非対応)※
※ IP保護機能(耐環境性)をご希望の場合は、(>>こちら)よりご選定ください。
外形図・詳細図は(>>こちら)、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口

特注お見積もりとは・・・
・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
・扉逆開きでの追加工や部品単品、図面からの見積依頼など
[ NG ]Eリング・鍵単品のご依頼は承っておりません。
[ NG ]下地処理なしや機器の取付け依頼は承っておりません。

規格表

 必須型番 追加工コード
 
  型番-穴加工-W-H-D-追加工コード-穴加工コード
穴加工無し CUA  -400-300-200    
追加工有り CUA  -400-300-200-NN  
穴加工有り CUA-PS-400-300-200  -WB□□□□□□□□□
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
[ ! ] 追加工の詳細は>>こちらをご参照ください
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
規格一覧
「×」部は製作不可です。
DHW
200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~9991000~10991100~1200
100~155200~299××××××
300~399×××××
400~499×××
500~599×
600~699
700~799
800~899
900~1000
1001~1099
1100~1199
1200~1299
1300~1399
1400~1499
1500~1600
160~195200~299××××××
300~399×××××
400~499×××
500~599×
600~699
700~799
800~899
900~1000
1001~1099
1100~1199
1200~1299
1300~1399
1400~1499
1500~1600
200~245200~299××××××
300~399×××××
400~499×××
500~599×
600~699
700~799
800~899
900~1000
1001~1099
1100~1199
1200~1299
1300~1399
1400~1499
1500~1600
250~295200~299××××××
300~399×××××
400~499×××
500~599×
600~699
700~799
800~899
900~1000
1001~1099
1100~1199
1200~1299
1300~1399
1400~1499
1500~1600
300~345200~299××××××××××
300~399××××××
400~499××××
500~599××
600~699×
700~799×
800~899×
900~1000×
1001~1099×
1100~1199×
1200~1299×
1300~1399×
1400~1499×
1500~1600×
350~395200~299××××××××××
300~399××××××
400~499××××
500~599××
600~699×
700~799×
800~899×
900~1000×
1001~1099×
1100~1199×
1200~1299×
1300~1399×
1400~1499×
1500~1600×
400~4451200~1299××
1300~1399××
1400~1499××
1500~1600××
450~5001200~1299××
1300~1399××
1400~1499××
1500~1600××
[ ! ] D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
   D>W、D>Hをご希望の場合は、特注お見積りへご相談ください。

概要仕様

■塗装について

下塗り
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ:関連画像
近似マンセル値
2.5Y8.5/4
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ:関連画像
下塗りのため、仕上がりの色については保証できません。
色ムラが生じる場合がございます。
【ご注意】
下塗り塗装について
・下塗りは「脱脂」「防錆」を目的とした途中工程の半製品となります。
 多少のキズ・ヨゴレ・ヘコミなどが生じる可能性があります。また下塗り
 塗装のまま放置すると変色し、サビの発生の原因となりますので、必
 ず上塗り(仕上げ)塗装が必須です。
・組み立てた状態(付属品は同梱)で出荷します。
 下塗り塗装の詳細は>>こちら

■扉開閉角度


[ ! ] 最大110度近辺で、扉が開くよう調整して製作しております。
   (あくまでも参考であり、保証値ではございません)
   内蝶番のため、平面壁に密着させても90度まで開閉可能です。
[ ! ] 扉取り外しは扉蝶番のピンを抜くことで可能ですが、再度扉を取り付けできなくなる可能性がございます。
   (取り外した場合は、保証対象外となります。)

背面溶接つぎ

塗装用空気穴

背面転倒防止用穴

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ:関連画像【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ:外形図【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ:外形図
D+W≧750mmかつH≧1201mmの場合
背面溶接つぎにて製作します。
[ ! ]溶接接合部は穴加工有効範囲外となります。
W/Hのいずれかが1000mm以上1200mm
以下でかつDが300mm以上の場合
製造工程において、背面に空気穴が開きます。
塗装後リベットにて穴埋めを実施しております。
H寸法が1201mm以上の場合
背面4ヶ所にアンカー用穴を開けます。
※1:加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。

加工穴標準公差

■丸穴加工公差
丸穴サイズ
(mm)
サイズ指定単位
(mm)
公差
(mm)
2.0~29.90.1±0.2
30~601.0+0.4
-0.2
61~1201.0+0.8
-0.2
121~1.0+0.8
-0.2
■角穴加工公差
角穴サイズ
(mm)
公差
(mm)
5.0~30.0±0.2
30.1~60.0+0.3
-0.2
60.1~130+0.3
-0.2
131+0.3
-0.2

[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。
[ ! ] 塗装品につきましては塗装の膜厚を考慮の上、設計をお願いします。
[ ! ] ボックス穴加工サービスで指定可能な加工については、サイズや形状問わず無料です。

■穴加工サービスボスサイズ
ボス溶接は貫通ではありません。(溶接のみです)
穴加工サービスのボス溶接方向は、ボックス本体の内側(標準中板の表面)となります。
 M4:Φ8、L12、ネジ深さ7.5mm
 M5:Φ10、L12、ネジ深さ6.8mm
 (一部溶接できない面があります)
[ ! ] M5のボス加工選択時は加工機の都合上、加工範囲が直径60㎜までとなります。

立体図、展開図
立体図展開図
※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
※2 色矢印は外形寸法を示しています
※3 中板は扉を開け内側から見た矢視方向です
加工面はすべて外から見た図となります。中板は扉を開けて正面側から見た図面となります。
グレーの範囲は加工指定ができません。
■部材
ハンドル中板接地端子(M6)中板取付金具パッキン
キーNo.200(2個付属)ボックス外形寸法:W-70mm
ボックス外形寸法:H-70mm
材質:ネオプレンスポンジ

※方眼シール添付
[ ! ]各部材単品販売はしておりません。
[ ! ]こちらは製品は、ハンドル・パッキン・方眼シールは張り付いていない状態で同梱されます。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5]

200 ~ 1200
200 ~ 1600
100 ~ 500
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納品後に再塗装しやすい下塗り対応、ハンドルタイプのスチールボックス!

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 2020年6月1日より、7日目出荷に変更となります。予めご了承ください。
  • (W+H)が1400mm以上の場合、中板は別梱包で発送します。
  • 機器取付作業を行う際は、ボックス縦置き状態(底面を下向き)を推奨しております。
    寝かせた状態(背面を下向き)で作業をすると、扉の開閉限界を超え、蝶番が損傷する恐れがあります。予めご注意ください。
  • 画像は代表画像です。加工指示をしない場合、穴は空いておりません。
【ココが特長】
中継用に最適な大きさ!
・機器間の中継用に使用できるネジ止め式のボックスです。
・脱落防止式のカバー取付ネジを使用。
・穴加工にも対応しています。

 

■ 穴加工サービスに関するご注意 ■
本商品はタップ加工後に塗装を行う為、ネジ山に塗料が入り込みます。
商品到着後にお手元での再タップ加工が必要となる場合がございます。
製造工程上、マスキング対応、弊社での再タップは行っておりません。予めご了承ください。
 

※2017年9月1日より前の作図分は穴加工無料対象外です。
※特注見積は穴加工積算価格(有料)となります。

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ワイドタイプ WSAシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ワイドタイプ WSAシリーズ

      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FTAシリーズ

      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FTAシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFSAシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFSAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドルネジ止め RSHシリーズ

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドルネジ止め RSHシリーズ

                  【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

                  【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 下塗り対応 CUBシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 下塗り対応 CUBシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSAUシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSAUシリーズ

                          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAPシリーズ

                          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAPシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   5日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め パチン錠 ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/09
                            穴加工を指定して購入する事ができるので制御盤のBOXとして大変便利です。下塗りのみの納入なので、購入後客先指定の塗装が出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q パッキンは単体で販売ありますか。
                            A
                            専用の部材単品販売はございません。NRPC6-5Pを代用下さい。
                            Q 塗装色は指定できますか。
                            A
                            上記塗装記号以外の塗装色には対応しておりません。
                            Q 設計した型式を検索しましたが表示されません。どこから確認できますか。
                            A
                            設計頂いた型番は固有のものとなります。Web設計ボックスサイトの「設計キャビネット」メニューからご確認ください。
                            Q ハンドルは単体で販売ありますか。
                            A
                            申し訳ございません。当シリーズでは現状展開はございません。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました