(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLラベル英文タイプ【10個入り】

PLラベル英文タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,850円 ~ 6,380円  特別価格 
税込価格
5,335円 ~ 7,018円  特別価格 

巻き込み注意や感電危険など、作業者に注意を促すための英語表記の警告ラベルです。

詳細情報を確認する

  • 寸法 横(mm):
    60
  • 寸法 縦(mm):
    90
  • 言語:
    英語
  • パック数量(個):
    10

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は1P=10個入のパック商品となります。ご注文時の数量設定にご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

1袋10ラベル入り
 
型式ラベル内容
PL-KCC-A巻き込み注意
PL-KCC-B挟み込み注意
PL-KCC-D感電危険
PL-KCC-F立ち入り警告
PL-KCC-G高温注意

概要仕様


型番リスト

型番
ラベル内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
巻き込み注意
10

1パック

10個入り

4,850( 5,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

挟み込み注意
10

1パック

10個入り

4,850( 5,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

感電危険
10

1パック

10個入り

4,850( 5,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

立ち入り警告
10

1パック

10個入り

6,380円

2,329

( 2,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

高温注意
10

1パック

10個入り

6,380( 7,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

巻き込み注意や感電危険など、作業者に注意を促すための英語表記の警告ラベルです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は1P=10個入のパック商品となります。ご注文時の数量設定にご注意ください。
英語版のPLラベルです

・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で
貼り付けてください。
・被着体はなるべく平面を選んでください。
・貼付後、ラベルを押さえしっかり密着させてください。
・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
材質表面塩化ビニール
粘着材アクリル系粘着材
厚さ50±2〜3μm
使用温度範囲−20℃〜+60℃
最低作業温度15℃
保存期間1年
使用場所屋内
サイズヨコ60mm×タテ90mm

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLラベル英文タイプ

PLラベル英文タイプ

    SEMI規格PLラベル

    SEMI規格PLラベル

      PLラベル(シンボルマーク)

      PLラベル(シンボルマーク)

        組み合わせ自由自在PLラベル

        組み合わせ自由自在PLラベル

          アースラベル

          アースラベル

            日本配電制御システム工業会ガイドラインラベル

            日本配電制御システム工業会ガイドラインラベル

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 4,850円 5,500円 4,120円 1,940円 1,280円 1,700円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
              寸法 横(mm) 60 - - - - -
              寸法 縦(mm) 90 - - - - -
              言語 英語 - - 日本語 - 日本語
              パック数量(個) 10 50 - 25 - -

              PLラベル英文タイプのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              自社で製作している制御盤に使用
              評価 5.0満足度:5.02018/10/30
              自社で製作している制御盤をアメリカや中国など海外向けに納品する際に制御盤に貼り付けて使用しています。和文タイプは他の会社に特注で作成してもらっていますが、英文タイプなので選定しました。他社ではもう少しサイズの大きいものを貼っている会社もありますが、大きさ的にも特に問題がなく粘着力もありました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました