(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

様々なボックス適合する架台です!ボックスの扉開閉操作性が抜群です。t1.6の標...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • フリーサイズ
  • 粉体塗装
  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    特注のみ対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • D1寸法は、FJSAシリーズに合わせて、21mm小さくなります。
    例)D寸法を300で指定すると架台のD1寸法は279mmとなります。
    ※詳細は、カタログ(>>849)をご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
本体t2.3SPHC
サイズ範囲単位
W(幅)400~1200mm1mm
H(高さ)50~300mm5mm
D(ボックス奥行き)250~400mm5mm
D1(架台奥行き)229~379mm 

その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口

 
お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
詳細は上記「特注見積もりのご案内」ボタンからご確認ください。

 

規格表

                   
    型番下地
処理
WHD塗装色 追加工
コード
 
穴加工無し 標準品 FSCB  400200300K   
    
 下地処理 FSCBNS400200300     
   下地処理をご注文の場合は塗装記号は不要です。↑
追加工の詳細は下記追加工コードをご確認下さい。
 フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
外部取付金具溶接
アンカーボルトを固定する金具をB面とD面に溶接します。
→金具のサイズ、溶接箇所については>>857ページを参照ください。
フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
 
追加工コード加工内容
CBB/D面に外部取付け金具を溶接
開口加工
H≧200の場合、架台の4側面を最大開口サイズに開口し、パネル(t=1.6mm)を取り付けます。
→型番末尾に下記の追加加工コードを入力ください。
追加工
コード
加工内容
加工内容開口部
S長さが短い1面のみB
L長さが長い1面のみA
SS長さが短い2面両方BD
LL長さが長い2面両方AC
SL長さが長い面と短い面の両方AB
LS長さが長い面と短い面の両方AD
EL長さが短い1面以外の3面ABC
ES長さが長い1面以外の3面ABD
AL4面全て加工ABCD
フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
FSCB500300350KSL
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

概要仕様

架台の奥行き寸法について
D1寸法は、FJSAシリーズ(>>839ページ)に合わせて、21mm小さくなります。
D寸法を300で指定すると架台のD1寸法は279mmとなります。

フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像

塗装色

粉体塗装  
フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像 フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
K:クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1
 G:グレイ
近似マンセル値
5Y7/1
  下地処理
フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像 フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
E NS
近似マンセル値
5Y8/1
 ご購入後に指定色塗装される際はこちらが便利です。
詳細は>>1108ページ
フリーサイズ架台 FSCBシリーズ:関連画像
アジャスターボルト付です

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400 ~ 1200
50 ~ 300
250 ~ 400
クリーム(2.5Y9/1) / グレー(5Y7/1) / E(5Y8/1)
なし
10

1個

-( - )

3日目

400 ~ 1200
50 ~ 300
250 ~ 400
-
下地処理
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なボックス適合する架台です!ボックスの扉開閉操作性が抜群です。t1.6の標準タイプ。

(i)ご注意

  • D1寸法は、FJSAシリーズに合わせて、21mm小さくなります。
    例)D寸法を300で指定すると架台のD1寸法は279mmとなります。
    ※詳細は、カタログ(>>849)をご確認ください。
【ココが特長】
横幅1mm単位で指定可能のフリーサイズ架台
●FJSAタイプ(P839)の自立盤ボックスに適合する架台です。
●市販メーカー品の自立盤ボックスにも適合可能です。(本体のDサイズにご注意ください)
●板厚2.3mmながら独自構造で十分な堅牢性を実現。
●入線口の穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1
ご注意
・自立盤内に取付ける機器の重量や位置により台風や地震などの際に転倒する恐れがあります。
・所定のアンカーボルトの他にも転倒防止の処理を必要に応じて実施ください。
*1:加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。
*板厚2.3mmタイプのFTCBシリーズもあります。詳細はWebにてご確認下さい。
 

 

大口注文もお任せください!
20個までの数量は、即見積・即注文可能!
   
お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
下記窓口へ穴加工図面を送付ください。
推奨データ:PDF、CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)

ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

追加工について
>>858ページ

外形図

外形図

外形図開口無し(単位:mm)
  
外形図開口有り(単位:mm)
*FTCBタイプの外形図、詳細図は、Webにてご確認下さい。

共通仕様

下地処理について

下地処理サービスのご案内

下地処理は塗装の密着性、耐食性、美観向上をはかるため塗装の下地として最適です。商品に応じて2種類の処理を使用しております。
<りん酸亜鉛皮膜処理>鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ:関連画像<鉄皮膜処理>鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ:関連画像

梱包形態

付属品はボックス内部に同梱いたします。
●制御盤ボックス(ハンドル)
 →パッキン、方眼シール(Fシリーズのみ)、カギ
●制御盤ボックス(ハンドル以外)
 →パッキン、方眼シール(Fシリーズのみ)
ご注意
・ボックス内部も下地処理を施しております。
鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ:関連画像

下塗り塗装との違い

鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ:関連画像
近似マンセル値 2.5Y8.5/4
◆一部のシリーズで下塗りを採用しております。
下塗りは「脱脂」「防錆」を目的として途中工程の半製品となります。
下塗りのまま放置すると変色し、サビの発生の原因になるため、下地処理と同様必ず上塗り塗装が必要となります。

下塗り対応シリーズ CUAシリーズ商品ページ
          CUBシリーズ商品ページ

下地処理対応シリーズ

●Rシリーズボックス
商品シリーズ・形状開閉方式商品型式処理方法掲載ページ
スチールスタンダード自立盤タイプハンドルRJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スチールハンドル錠内蝶番タイプハンドルRSAU鉄皮膜商品ページ
スチールハンドル+2点ネジタイプハンドルRSH鉄皮膜商品ページ
スチールパチン錠水切なしタイプパチン錠RSC鉄皮膜商品ページ
スチールパチン錠水切ありタイプパチン錠RSB鉄皮膜商品ページ
スチール4点ネジ止めタイプネジ止めRSDX鉄皮膜商品ページ
スチール中継ボックス・ネジ止めネジ止めRTE鉄皮膜商品ページ
●Fシリーズ制御盤ボックス
商品シリーズ・形状開閉方式商品型式処理方法掲載ページ
スチールスタンダード自立盤タイプハンドルハンドルHJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スチール奥行対応盤タイプハンドルFDLAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スチール自立盤ボックス短納期タイプハンドルFJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スチール架台HJSAシリーズ対応-HSCBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スチール架台FJSAシリーズ対応-FSCBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スタンダードタイプハンドルFSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
扉中板タイプハンドルFSTりん酸亜鉛皮膜商品ページ
省スペース両開きタイプハンドルXASFなどりん酸亜鉛皮膜商品ページ
厚板タイプハンドルFTAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
スタンダードタイプパチン錠FSBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
中板無し制御盤ボックスパチン錠RFSB, RFSPりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ
水切なし制御盤ボックスパチン錠FSPりん酸亜鉛皮膜商品ページ
サイドハンドルサイドハンドルFSG, FSEりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ
ネジ止め制御盤ボックスネジ止めFSDりん酸亜鉛皮膜商品ページ
中型ネジ止めタイプ/簡易ネジ止めタイプネジ止めFSTM, FSTR, FSTXりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ商品ページ
組合せタイプネジ止めFCSりん酸亜鉛皮膜商品ページ
扉無し制御盤ボックス-FSFりん酸亜鉛皮膜商品ページ

ご注意

下地処理・下塗り塗装のいずれの場合も防錆性はございません。
製品の保管環境により、短時間で錆びが発生する場合があります。速やかに上塗り塗装をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

    鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

    鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

      鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

      鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル RDLAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル RDLAシリーズ

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル FDLAシリーズ

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル FDLAシリーズ

              自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

              自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

                自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

                自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

                  自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

                  自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

                      BBキャビ BBOシリーズ

                      BBキャビ BBOシリーズ

                        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

                        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

                          E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

                          E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 内外電機 内外電機 内外電機 ミスミ 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 - - - - - - 10,571円 9,499円 13,785円 - 71,130円 116,890円 145,188円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   9日目   6日目~   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 制御・中継 自立 自立
                            材質
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 Web設計対応 Web設計対応 - 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 扉なし 扉なし 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル 扉なし 扉なし 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製

                            鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            制御盤の架台として
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                            自由サイズで決めた盤の架台として使用しました。
                            前後左右に開口部を設けられたり、アンカー用の金具を外部溶接したり、オプションで色々選択しても納期が短いのが大変良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特注制御BOXの架台として
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/06
                            既製サイズ以外の制御盤を製作する際、BOXはフリーサイズで購入できるのですが架台が無くて困っておりました。架台を特注すると納期がかかる上に値段が高いのが悩みでしたが、このシリーズはBOX同様にWEBで頼めるのが助かります。構造・塗装等もしっかりしており十分な製品だと思います。
                            また、既製BOXやシリーズ外のBOXに使用する際も、奥行きだけ注意すれば問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フリーサイズ制御盤の基台として
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                            フリーサイズで注文出来、納期も早くいし価格も安いのですごく良いです。
                            最初見た時は、板厚が薄いかな?と思いましたが補強が入っているのでしっかりしています。そもそも注文できるサイズ自体が大きくは無いので、これで大丈夫だと思います。逆に補強が入っている関係で、横幅が小さいと開口加工したとき間口狭い、入線口の加工位置が制限される等の欠点があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました