(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)
  • 数量スライド割引

【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,531円 ~ 13,720円
税込価格
4,984円 ~ 15,092円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ふっ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド。アクアブルー色。材質TEFZEL。UL94V-0。100個入りパック販売。

(i)ご注意

【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヒーター付近の結束に
    評価 5.0満足度:5.02018/08/30
    ヒーター付近の配線の結束に使用しています。「耐熱用」と有りますが、普通の結束バンドと同じ使い勝手で使えます。また、視覚的にも通常品と違いが分かりやすいのが良いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)

【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)

    ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

          結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

          結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

            HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

            HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

              ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

              ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

                HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

                  Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

                  Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

                    HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                    HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                      HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, ベージュ, PT2A

                      HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, ベージュ, PT2A

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

                          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                            メーカー ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン RS PRO ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,531円 28円 39円 19円 7円 9円 35円 23円 15円 362円 862円 40円 11円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 ふっ素樹脂 - - - ナイロン - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            耐環境性 耐熱 - - - - - - - - - - - -
                            難燃グレード(主原料) UL94V-0 - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL - - - - - - - - - - - -

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。