(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-FGN17-13B-10P
コルゲートチューブ コネクタ【10個入り】 コルゲートチューブコネクタ

コルゲートチューブ コネクタ N-FGN17-13B-10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,133円
税込単価
3,446円

コルゲートチューブをパネルに取り付け可能にするコネクタUL94V-2相当の66...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 色:
  • 材質:
    66ナイロン UL94-V2
  • 材質詳細:
    66ナイロン(UL94V-2相当)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • パック数(P):
    10

型番

N-FGN17-13B-10P 解除

Loading...

N-FGN17-13B-10P の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
N-FGN13-10B-10P
 
■規格表
型式適合チューブ
商品ページ
ネジサイズH(*)F1(φmm)J (mm)
(シールナット高さ)
最小内径
(φmm)
重量
(g/個)
ネジ呼称ネジ外径
C1 φmm
ネジ長
C2 mm
最短
(mm)
最長
(mm)
N-FGN13-10B-10PCTUB5, KCN5G 1/413.09.021.027.810.4169.06
N-FGN17-13B-10PCTUB7, KCN7G 3/816.510.023.531.213.01811.89
N-FGN21-15B-10PCTUB10, KCN10G 1/220.827.036.616.02114.515.5
N-FGN21-18B-10PCTUB13, KCN1318.3
N-FGN21-21B-10PCTUB15, KCN1510.527.537.122.02220
N-FGN26-26B-10PCTUB19, KCN19G 3/426.215.028.038.626.522.520.023
N-FGN26-28B-10PCTUB22, KCN2238.829.0
N-FGN33-34B-10PCTUB28, KCN28G 133.029.540.035.02427.731
N-FGN42-42B-10PCTUB32, KCN32G 1 1/441.720.031.043.443.32534.053
(注)寸法図内の値は全て参考値で、保証値ではありません。
*H寸法の“最短”とは、シールナットを最も深く締め付けた状態での長さです。
H寸法の“最長”とは、最も締め付けが弱い状態での長さです。“最短”も“最長”もともにコルゲートチューブを装着していない状態での実寸値であり、保証値ではありません。
1パック10個入
 
型式1パック
N-FGN13-10B-10P10個
入り
N-FGN17-13B-10P
N-FGN21-15B-10P
N-FGN21-18B-10P
N-FGN21-21B-10P
N-FGN26-26B-10P
N-FGN26-28B-10P
N-FGN33-34B-10P
N-FGN42-42B-10P

概要仕様

外形図

A
ロックナット
C
本体
E
ツメ
F
シールナット
コルゲートチューブ
コルゲートチューブ コネクタ 外形図ロックナットコルゲートチューブ コネクタ 外形図本体コルゲートチューブ コネクタ 外形図ツメコルゲートチューブ コネクタ 外形図シールナットコルゲートチューブ コネクタ 外形図コルゲートチューブ
コルゲートチューブ コネクタ 外形図

取付方法

コルゲートチューブ コネクタ 取付方法1

(1)本体から取り外したシールナットをコルゲートチューブに通します。


コルゲートチューブ コネクタ 取付方法2

(2)次に、本体から外したツメをコルゲートチューブに噛ませます。


コルゲートチューブ コネクタ 取付方法3

(3)ツメに本体をはめ、その上からシールナットを締め付けて下さい。

型番リスト

型番
適合チューブ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-FGN17-13B-10P

CTUB7、KCN7
10

1パック

10個入り

3,133( 3,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コルゲートチューブをパネルに取り付け可能にするコネクタ
UL94V-2相当の66ナイロン製

【ココが特長】
●コルゲートチューブをパネルに取付可能にするコネクタです。
●UL94V−2相当の66ナイロン製です。
【基本仕様】
材質66ナイロン(UL94V-2相当)
仕様温度範囲−40℃〜100℃

カタログ

 

N-FGN17-13B-10Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ コネクタの型番N-FGN17-13B-10Pのページです。
型番N-FGN17-13B-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コルゲートチューブ コネクタ

コルゲートチューブ コネクタ

    MSジョイントコネクタ

    MSジョイントコネクタ

      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

        CDジョイントナット

        CDジョイントナット

          カクフレキ用 カップリング

          カクフレキ用 カップリング

            偏芯コネクタ

            偏芯コネクタ

              トラフレキ用 カップリング

              トラフレキ用 カップリング

                【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                  カップリング (クイックタイプ)

                  カップリング (クイックタイプ)

                    スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ,材質:6ナイロン

                    スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ,材質:6ナイロン

                      アダプタージョイント

                      アダプタージョイント

                        スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

                        スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

                          TLカップリング (TLフレキ継手)

                          TLカップリング (TLフレキ継手)

                            メーカー ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 ミスミ 未来工業 ミスミ 未来工業
                            通常価格 2,614円 499円 1,629円 74円 1,102円 234円 2,079円 400円 59円 689円 486円 557円 117円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            - - - - - - -
                            材質 66ナイロン UL94-V2 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - 樹脂 6ナイロン 樹脂
                            材質詳細 66ナイロン(UL94V-2相当) - - - - - - 本体、袋ナット、グランドパッキン:PA66(ポリアミド樹脂) エンドパッキン、シートパッキン:NBR(ニトリルゴム) ロックナット:SPHC(熱間圧延鋼板)電気亜鉛めっき - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~100 - - - - - - −20~90 - −20~90 - −20~90 -
                            パック数(P) 10 - - - - - - - - - - - -

                            コルゲートチューブ コネクタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            制御盤から中継ボックスへの配線
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            制御盤から中継ボックスへの配線としてコネクタを利用しましたが、しっかりとした作りで良かったと思います。ただ説明通りにコルゲートチューブを付けようとしましたが、ツメが引っかからず、少し取付けに苦戦しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉱山で使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            電源ケーブルの保護をするためにコルケードチューブを使用しており、コネクタも購入しました。チューブの径が合っていたことと値段で決めました。以前からコルケードチューブを利用していたので、取り扱いには慣れており使いやすいと思います。特に不具合などはありません。容量は10個だと多すぎるので、できれば1個、2個ぐらいの単位で購入できると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の保護に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            簡易的に使用できるので購入しました。工事がしやすかったので良かったと思います。半割りになっているので、メリット、デメリットがあります。メリットは後から取り付けることができるところです。しかし、デメリットは半割りになっているので、チューブを固定したときに直線にならず、やはりストレートのものとは違うと感じました。容量は1回に数個使うので適量だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-FGN13-10B-10P
                            N-FGN21-15B-10P
                            N-FGN21-18B-10P
                            N-FGN21-21B-10P
                            N-FGN26-26B-10P
                            N-FGN26-28B-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チューブ

                            2,614円

                            ( 2,875円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB5、KCN5

                            3,325円

                            ( 3,658円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB10、KCN10

                            3,083円

                            ( 3,391円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB13、KCN13

                            4,199円

                            ( 4,619円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB15、KCN15

                            4,571円

                            ( 5,028円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB19、KCN19

                            4,572円

                            ( 5,029円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CTUB22、KCN22

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました