(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
樹脂製フレキチューブ コネクタ
  • 数量スライド割引

樹脂製フレキチューブ コネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
242円 ~ 784円
税込価格
266円 ~ 862円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
BGシリーズ樹脂管専用コネクタです。
コネクタの使用により、パネルへの固定が可能になります。

(i)ご注意

  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+80℃ (変更後)0℃~+85℃

樹脂製フレキチューブ コネクタのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    組付け
    評価 4.0満足度:4.02022/07/27
    納期も早く特に問題なく使用できていますので何度かリピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フレキチューブ コネクタ

樹脂製フレキチューブ コネクタ

    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

      樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

      樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

        樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

        樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

          樹脂製フレキチューブ サドル

          樹脂製フレキチューブ サドル

            樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)

            樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)

              オネジ2号コネクタ

              オネジ2号コネクタ

                樹脂製フレキチューブ 絶縁ブッシュ

                樹脂製フレキチューブ 絶縁ブッシュ

                  樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)

                  樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)

                    チューブキャップ(PF管用・端末キャップ)

                    チューブキャップ(PF管用・端末キャップ)

                      薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

                      薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

                        PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                        PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                          スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

                          スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 ミスミ ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 242円 400円 584円 642円 302円 913円 129円 275円 335円 26円 31円 138円 557円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            グレー - - - ベージュ その他 -
                            材質 66ナイロン UL94-V2 - 6ナイロン 6ナイロン 6ナイロン 6ナイロン 樹脂 PA6 - 樹脂 樹脂 樹脂 6ナイロン
                            使用温度範囲(℃) 0~85 −20~90 −30~100 −30~100 −30~100 −30~100 - −20~100 −20~90 - - - −20~90

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。