(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSC20
樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定) プラスチィクチューブコネクタ

樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定) SSC20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

サンフレキROBOを造営材に固定するためのMINS・MINF保護管用サドルです...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    PA6
  • 使用温度範囲(℃):
    −20~100

Loading...

SSC20 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
SSC12

概要仕様

共通仕様(サドル)
材質PA6
使用温度範囲−20〜100℃
型式適合フレキ
チューブ
サイズ
ABCネジ
穴径
ネジ頭部重量
(g/個)
深さ
SSC121217.81720.45.210.55.53
SSC161621.824.44
SSC202027.61828.55
SSC252532.633.56
SSC323241.540.510
SSC404049.51949.86.212.56.513
SSC505061.359.716
SSC636374.372.722

型番リスト

型番
適合フレキチューブサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC20

20
10

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サンフレキROBOを造営材に固定するためのMINS・MINF保護管用サドルです。

【ココが特長】
ご注意
商品ページのチューブの適合製品となります。

SSC20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)の型番SSC20のページです。
型番SSC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)

樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)

    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

      樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

      樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

        樹脂製フレキチューブ サドル

        樹脂製フレキチューブ サドル

          TLステップル

          TLステップル

            VE管カバーエンド

            VE管カバーエンド

              PF管両サドル

              PF管両サドル

                CD管片サドル

                CD管片サドル

                  CDガード

                  CDガード

                    PF管両サドル マシンフレキ用

                    PF管両サドル マシンフレキ用

                      TLフレキステップル

                      TLフレキステップル

                        クリップ (樹脂タイプ) PF管用

                        クリップ (樹脂タイプ) PF管用

                          ボイド止め金具 (両側用)

                          ボイド止め金具 (両側用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 332円 164円 250円 302円 30円 101円 176円 43円 69円 653円 85円 137円 86円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - その他 シルバー - グレー
                            材質 PA6 PA6 PA6 6ナイロン 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            使用温度範囲(℃) −20~100 −20~100 −20~100 −30~100 - - - - - - - - -

                            樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            配線取り回し
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/11
                            在庫品の為納期が短く助かります。1ケから発注出来るのも助かりますが、数量スライド割引で大幅に割引になるのでお得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            形状が合っていたので購入しました。型式が変わってしまったことにともない、サイズも変わってしまい選びにくくなってしまいましたが、どうにか使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSC12
                            SSC16
                            SSC25
                            SSC32
                            SSC40
                            SSC50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合フレキチューブサイズ

                            332円

                            ( 365円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012

                            333円

                            ( 366円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1032

                            732円

                            ( 805円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1040

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました