(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N2KM2520
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用) プラスチィクチューブコネクタ

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用) N2KM2520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,462円
税込単価
1,608円

樹脂製フレキチューブMINS,MINFシリーズ専用の、PGネジが付いている製品...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    −20~90
  • 適合規格:
    UL94V2, UL File No.167112

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

N2KM2520 解除

Loading...

N2KM2520 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用):関連画像
 型式適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφCφdℓ1ℓ2ℓ3接続MSコネクタ接続ネジ
DIN40430
重量
(g/個)
シェル
サイズ
ネジ ASME B1.1
φS1呼び


コネクタ
N2KM16201637.037.035.09.5279.520/221-3/16-18UNEF-2B15
N2KM2020202819
N2KM25202540.840.83225
N2KM32243248.348.342.124/281-7/16-18UNEF-2B33


ネジ
N2OPG1611161029.929.911.462718.6PG1113
N2OPG2016201434.434.415.182822.5PG1617
N2OPG2521251940.840.819.83228.3PG2125
N2OPG3229322548.348.326.0934.0PG2932

※使用するフレキチューブのサイズに応じコネクタサイズをご選定ください

概要仕様

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用):関連画像


樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用):関連画像

型番リスト

型番
材質
ネジサイズ
適合フレキチューブサイズ
タイプ
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N2KM2520

PA66
1-3/16-18UNEF-2B
25
MSコネクタ接続用
対象外
10

1個

1,462( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製フレキチューブMINS,MINFシリーズ専用の、PGネジが付いている製品に接続するためのコネクタです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

MINS(F)保護管とMSコネクタ・PGネジを接続
●樹脂製フレキチューブMINS, MINFシリーズ専用のMSコネクタに接続するためのカップリングとHan防水コネクタ等、PGネジが付いている製品に接続するためのコネクタです。

商品ページ以外のチューブとは接続できません。
・接続するMSコネクタのネジサイズを十分ご確認下さい。
・MSコネクタと接続用カップリングの接続は、プライヤー等を使用して堅固に締付けてください。
・当商品にはロックナットは付属しません。

材質>>4007ページ参照
使用温度範囲−20〜90℃
保護構造IP67(フレキとコネクタの接続部)
ULUL94V2, UL File No.167112

部品名材料備考
本体PA66(ポリアミド樹脂)
袋ナットPA66(ポリアミド樹脂)
グランドパッキンPA66(ポリアミド樹脂)
エンドパッキンNBR(ニトリルゴム)
シートパッキンNBR(ニトリルゴム)
ロックナットSPHC(熱間圧延鋼板)電気亜鉛めっき

N2KM2520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)の型番N2KM2520のページです。
型番N2KM2520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)

    樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

    樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

      【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

      【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

        樹脂製フレキチューブ コネクタ

        樹脂製フレキチューブ コネクタ

          樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

          樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

            コルゲートチューブ コネクタ

            コルゲートチューブ コネクタ

              MSジョイントコネクタ

              MSジョイントコネクタ

                CD管・PF管 ブッシング

                CD管・PF管 ブッシング

                  樹脂製フレキチューブ サドル

                  樹脂製フレキチューブ サドル

                    樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

                    樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

                      CDジョイントナット

                      CDジョイントナット

                        【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                        【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                          オネジ2号コネクタ

                          オネジ2号コネクタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 未来工業 ミスミ ミスミ 未来工業 ミスミ 未来工業
                            通常価格 335円 642円 400円 242円 584円 2,614円 499円 53円 302円 250円 74円 164円 129円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用温度範囲(℃) −20~90 −30~100 −20~90 0~85 −30~100 -40~100 - - −30~100 −20~100 - −20~100 -
                            適合規格 UL94V2, UL File No.167112 IEC204 CDIN ED60204 UL94V2, UL File No.167112 - IEC204 CDIN ED60204 - - - IEC204 CDIN ED60204 - - - -

                            樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N2KM1620
                            N2KM2020
                            N2KM2020-R6
                            N2KM2520-R6
                            N2KM3224
                            N2OPG1611
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 ネジサイズ 適合フレキチューブサイズ タイプ 特価品

                            941円

                            ( 1,035円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -PA661-3/16-18UNEF-2B16MSコネクタ接続用対象外

                            1,035円

                            ( 1,139円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PA661-3/16-18UNEF-2B20MSコネクタ接続用対象外

                            754円

                            ( 829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -PA661-3/16-18UNEF-2B20MSコネクタ接続用対象品

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -PA661-3/16-18UNEF-2B25MSコネクタ接続用対象品

                            1,743円

                            ( 1,917円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PA661-7/16-18UNEF-2B32MSコネクタ接続用対象外

                            571円

                            ( 628円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PA66PG1116PGネジ接続用対象外

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました