(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【IP67相当】汎用的な電線菅に比べて丈夫な作りとなっており、引張り及び捻れ強...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    セミインターケーシング

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式指定長
FSN165.4
■規格表
型式最小内径B最大外径A最小内側曲げ半径重量
(kg/1mあたり)
タイプサイズ固定時可動時
FSN1010.013.055750.233
1212.316.160800.283
1615.819.270950.327
2220.824.5901200.433
2826.430.61101400.650
単位:m※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。

概要仕様

外形図

 (単位:mm)
金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し):関連画像

型番リスト

型番
最小曲げ半径(固定時)(R(mm))
最小曲げ半径(可動時)(R(mm))
全長(m)
最小内径(Ф(mm))
最大外径(Ф(mm))
指定長(m/0.1m単位指定)
指定長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
75
30(巻)
10
13.0
-
-

1個

21,720( 23,892円 )

2日目

55
75
20
10
13.0
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

60
80
30(巻)
12.3
16.1
-
-

1個

24,614( 27,075円 )

2日目

60
80
20
12.3
16.1
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

70
95
30(巻)
15.8
19.2
-
-

1個

27,477( 30,225円 )

2日目

70
95
20
15.8
19.2
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

90
120
30(巻)
20.8
24.5
-
-

1個

35,947( 39,542円 )

2日目

90
120
20
20.8
24.5
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

110
140
30(巻)
26.4
30.6
-
-

1個

39,732( 43,705円 )

2日目

110
140
20
26.4
30.6
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【IP67相当】汎用的な電線菅に比べて丈夫な作りとなっており、引張り及び捻れ強度の必要な箇所にも使用できます。

【ココが特長】
●電線を収容し、外圧などから安全に保護するシルバートップ(亜鉛引鉄板)製のコンジットです。
●軽量で柔軟性に富み、作業性が優れています。
●専用コネクタ商品ページ(P.1850~P.1852)との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

    ファイバープロテクトケーシング

    ファイバープロテクトケーシング

      金属製コンジット チューブ本体(耐油)

      金属製コンジット チューブ本体(耐油)

        金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

        金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

          金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

          金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

            フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

            フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

              ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

              ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

                金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

                金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

                  ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                  ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                      金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

                      金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

                        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

                        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

                          ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

                          ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

                            メーカー ミスミ HAGI ミスミ ミスミ ミスミ 島田電機 三桂製作所 三桂製作所 ミスミ ミスミ 三桂製作所 三桂製作所 ミスミ
                            通常価格 - 1,027円 - - - 12,780円 13,416円 8,370円 - - 5,882円 10,328円 -
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            材質 セミインターケーシング - 軟質塩化ビニル、標準ケーシング 溶融亜鉛メッキ鋼板 軟質塩化ビニル、セミインターケーシング - - - SUS304 SUS304 - - -

                            金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ヒーター配線の保護に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            追加した押し出し樹脂設備の装置間のヒーター配線を保護するために使用しています。ブランド品と比べ、長さ指定で購入できること、カットした部分の端末処理がされていて専用コネクタを使いすぐに装置に組み込める点が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内での配管工事
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/06
                            単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました