(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE25P-10
編組チューブ(UL・CSA規格) ヘンソチューブ

編組チューブ(UL・CSA規格) SE25P-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,599円
税込単価
2,859円

UL規格のポリエチレンテレフタレート製の難燃タイプの編組チューブです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 材質:
    ポリエチレンテレフタレート
  • 認定規格:
    UL規格(E116868)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

SE25P-10 解除

Loading...

SE25P-10 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

編組チューブ(UL・CSA規格):関連画像
在庫品
■全長10m
型式全長
(m)
SE12P-1010
SE25P-10
SE50P-10
SE75P-10
SE125P-10
SE150P-10


非在庫品
■全長61〜304.8m
型式全長
(m)
SE25P-MRO304.8
SE75P-DRO152.4
SE125P-TRO61.0
SE150P-TRO
非在庫品
■全長15.2〜61m
型式全長
(m)
SE12P-TRO61.0
SE50P-CRO30.5
SE75P-CRO
SE125P-LRO15.2
SE150P-LRO

概要仕様

仕様
材質ポリエチレンテレフタレート
海外認定規格UL規格(E116868)
使用温度範囲−40℃〜+125℃
難燃性UL94HB
規格表
(mm)
型式縮小内径φ拡大最大内径φ重量(g/m)
SE12P3.22.46.43.3
SE25P6.43.29.56.7
SE50P12.76.419.112.0
SE75P19.112.731.816.1
SE125P31.819.138.124.0
SE150P38.125.457.230.7

型番リスト

型番
形状
使用温度(下限)(℃)
使用温度(上限)(℃)
必要内径サイズ(㎜)
保護機能(耐環境性)
色詳細
内径 φ(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE25P-10

チューブ型
-40
125
3.2
難燃性
-
3.2~9.5
10
10

1個

2,599( 2,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL規格のポリエチレンテレフタレート製の難燃タイプの編組チューブです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

●UL・CSA規格取得の難燃タイプの編組チューブです。

・本商品は製品製造の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。適切な処理を行いご使用ください。

カタログ

 

SE25P-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

編組チューブ(UL・CSA規格)の型番SE25P-10のページです。
型番SE25P-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(UL・CSA規格)

編組チューブ(UL・CSA規格)

    編組チューブ(UL規格)

    編組チューブ(UL規格)

      編組チューブ

      編組チューブ

        P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

        P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

            品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

            品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

              編組チューブ(耐熱)

              編組チューブ(耐熱)

                伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

                伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

                  【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                  【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                    編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                    編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                      品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

                      品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

                        編組チューブ(カラー)

                        編組チューブ(カラー)

                          ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

                          ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) ミスミ 品川商工 ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ 品川商工 ミスミ カメダデンキ
                            通常価格 2,200円 980円 758円 13,174円 11,540円 48,971円 1,471円 19,629円 3,500円 21,598円 34,201円 1,056円 9,180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリエチレンテレフタレート ポリエステルモノフィラメント ポリエステルクロス(モノフィラメント) - ポリエステルフィラメント+ナイロンマジックテープ - PPS - 耐熱ポリエステルフィラメント ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸 - ポリエステルモノフィラメント -
                            認定規格 UL規格(E116868) UL - - UL(E107055) - - - UL(E107055)、CSA UL(E120470) - UL(E107055)、CSA -

                            編組チューブ(UL・CSA規格)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ケーブルなどのカバーとして使っています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            この商品の中に配線やケーブルを通してカバーとして使用しています。この商品自体に伸縮性があるので、大変便利に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                            この商品は自社の製品に使用しています。自社製品のケーブルのカバーに使用しているものなのですが、以前から使っているものなので、特に不満などなく、安心して使えているものです。取扱い等の作業性についても悪くはないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツイスト+シールド自作ケーブルの保護に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/30
                            自作したツイストケーブルにシールド編みケーブルを被せ,自作ケーブルの保護に利用。たぐませることで線径が太くなるので楽に作製できた。熱収縮チューブで両端を処理する際も,普通に収縮させる分には何ら問題なかった。ただし,過渡に熱しすぎたときは溶けたので注意。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE12P-10
                            SE12P-TRO
                            SE150P-10
                            SE25P-MRO
                            SE50P-10
                            SE50P-CRO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 使用温度(下限)
                            (℃)
                            使用温度(上限)
                            (℃)
                            必要内径サイズ
                            (㎜)
                            保護機能(耐環境性) 色詳細 内径 φ
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10チューブ型-401252.4難燃性-2.4~6.410

                            8,575円

                            ( 9,433円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10チューブ型-401252.4難燃性-2.4~6.461

                            10,328円

                            ( 11,361円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10チューブ型-4012525.4難燃性-25.4~57.210

                            41,260円

                            ( 45,386円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10チューブ型-401253.2難燃性-3.2~9.5304.8

                            4,111円

                            ( 4,522円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10チューブ型-401256.4難燃性-6.4~19.110

                            11,869円

                            ( 13,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10チューブ型-401256.4難燃性-6.4~19.130.5

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました