(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
  • 数量スライド割引

【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
2,031円 ~ 52,798円
税込価格
2,234円 ~ 58,078円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
伸縮性のあるほつれ防止のソフトタイプ編組チューブです。
ソフトでフレキシブルなため、光ケーブル等繊細な線材保護に有効です。

【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルをまとめるのに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/01/30
    装置間の接続する複数のケーブルをまとめるのに使用。
    かさばらず、コネクタの大きさを考慮する必要もあまりないので、便利。
    端の処理が気になるが、内側に折り返して、結束バンドで止めておくようにしている。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハーネス製作時に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02024/05/09
    ハーネス製作時に単線を束ねるのに使用しています。一方は通した配線の動きを邪魔しないよう切り落としたままとし、もう一方は熱カットしています。要望としてカラーバリエーションが欲しいのと、編み方の種類があればと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スパイラルチューブの代わりに
    評価 5.0満足度:5.02020/11/19
    配線を纏めるのにスパイラルチューブを使っていましたが、網組チューブに変更すると見栄えが良くなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

    編組チューブ(UL規格)

    編組チューブ(UL規格)

      SUチューブ

      SUチューブ

        カラー編組チューブ(灰)

        カラー編組チューブ(灰)

          編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

          編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

            カラー編組チューブ(紫)

            カラー編組チューブ(紫)

              編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)

              編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)

                FLチューブカラー(青)

                FLチューブカラー(青)

                  編組チューブ

                  編組チューブ

                    カラー編組チューブ(赤)

                    カラー編組チューブ(赤)

                      カラー編組チューブ(緑)

                      カラー編組チューブ(緑)

                        品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

                        品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

                          品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

                          品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

                            メーカー ミスミ ミスミ エスケイ工機 デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン デンカエレクトロン 品川商工 品川商工
                            通常価格 2,031円 980円 12,251円 620円 2,157円 315円 6,314円 620円 758円 620円 620円 34,201円 48,971円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 チューブ型 チューブ型 - チューブ型 シールド型 チューブ型 - チューブ型 - チューブ型 - チューブ型 チューブ型
                            使用温度(下限)(℃) -75 -40 - -75 -15 -70 - -70 - -75 - -20 -20
                            使用温度(上限)(℃) 125 125 - 125 120 125 - 125 - 125 - 125 125
                            - - - -
                            材質 ポリエステルモノフィラメント ポリエステルモノフィラメント - - メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸 - ポリエステルフィラメント - ポリエステルクロス(モノフィラメント) - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。