(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL-9-5-G
編組チューブ(カラー) ヘンソチューブ (カラー)

編組チューブ(カラー) FL-9-5-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,752円
税込単価
1,927円

電力関係での利用が可能なポリエステルモノフィラメント製のカラータイプの編組チュ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 難燃
  • 形状:
    チューブ型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -75
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • 材質:
    ポリエステルモノフィラメント
  • 認定規格:
    UL(E107055)、CSA

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

FL-9-5-G 解除

Loading...

FL-9-5-G の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式全長
FL-95N
 
■カラータイプ
型式全長
(m)
FL-95N(透明)
GY(グレー)
BL(青)
R(赤)
OR(橙)
G(緑)
Y(黄)
P(紫)
10
FL-125
10
FL-195
10
FL-255
10
■黒タイプ
型式全長
(m)
FL-95BK(黒)
10
FL-125
10
FL-195
10
FL-255
10
FL-305
10
FL-355
10
FL-405
10
FL-455
10
FL-705
10
■規格表
(mm)
型式縮小内径φ拡大最大内径φ重量(g/m)
FL-99229.2
FL-12123011.3
FL-19194017.1
FL-25256022.6
FL-30306530.8
FL-35358031.2
FL-404010036.2
FL-454512557.0
FL-706715058.3

概要仕様

仕様
材質ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲−75℃〜+125℃
海外認定規格UL(E347759)、CSA
透明、グレー、青、赤、橙、緑、黄、紫、黒

型番リスト

型番
必要内径サイズ(㎜)
拡大最大径 φ(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL-9-5-G

9
26
5
10

1個

1,752( 1,927円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力関係での利用が可能なポリエステルモノフィラメント製のカラータイプの編組チューブです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●電力関係での利用が可能なオレンジ色の他、黒色以外に全8色を取り揃えています。
●用途別の電線色分けに便利です。
※製造上、繋ぎ目のある製品が含まれる可能性がございます。ご了承頂けます様お願い申し上げます。

カタログ

 

FL-9-5-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

編組チューブ(カラー)の型番FL-9-5-Gのページです。
型番FL-9-5-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(カラー)

編組チューブ(カラー)

    SUチューブ

    SUチューブ

      編組チューブ(屋外用)

      編組チューブ(屋外用)

        品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

        品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

          品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

          品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

            【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

            【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

              NFL編組チューブ(ソフトタイプ)

              NFL編組チューブ(ソフトタイプ)

                編組チューブ(UL規格)

                編組チューブ(UL規格)

                  伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

                  伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

                    編組チューブ(耐熱)

                    編組チューブ(耐熱)

                      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                        編組チューブ(スタンダード)

                        編組チューブ(スタンダード)

                          編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

                          編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

                            メーカー ミスミ エスケイ工機 デンカエレクトロン 品川商工 品川商工 ミスミ デンカエレクトロン ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) デンカエレクトロン ミスミ
                            通常価格 1,056円 12,251円 715円 48,971円 34,201円 2,031円 517円 980円 19,629円 1,471円 16,011円 262円 2,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 チューブ型 - チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 - - チューブ型 チューブ型 スリット型
                            使用温度(下限)(℃) -75 - -70 -20 -20 -75 -70 -40 - - -50 -70 -50
                            使用温度(上限)(℃) 125 - 125 125 125 125 125 125 - - 150 125 150
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 - 耐摩耗性 難燃性 難燃性 - 耐候性 / 耐薬品性 / 耐摩耗性 難燃性 - - 難燃性 耐薬品性 / 耐摩耗性 -
                            材質 ポリエステルモノフィラメント - - - - ポリエステルモノフィラメント - ポリエステルモノフィラメント - PPS - - ポリエステルフィラメント

                            編組チューブ(カラー)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線のカバー
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            結構伸び縮みしてくれて、1本でいろいろな太さに対応してくれます。うまく焼きドメしないとどんどんほつれてしまいます。同系色のハーネステープがあるときれいにまとまります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL-12-10-GY
                            FL-12-10-N
                            FL-12-10-OR
                            FL-9-5-GY
                            FL-9-5-N
                            FL-9-5-OR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?必要内径サイズ
                            (㎜)
                            拡大最大径 φ
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            3,485円

                            ( 3,834円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10123010

                            4,058円

                            ( 4,464円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1012透明3010

                            4,008円

                            ( 4,409円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10123010

                            1,752円

                            ( 1,927円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            109265

                            1,842円

                            ( 2,026円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            109透明265

                            1,842円

                            ( 2,026円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109265

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました