(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T12T-C
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ スパイラルチューブ(タイネツ)

【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ T12T-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
34,688円
税込単価
38,157円

ふっ素樹脂製の耐熱スパイラルチューブです。電気炉やモールド金型周辺など高温な場...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 耐熱

(i)ご注意

  • 本製品はつなぎ目がある場合があります。製品仕様となります。

Loading...

T12T-C の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
T12T-C
■定尺
在庫品
型式適合電線外径φ全長
(m)
T12T-3.81.5〜3.23.8
T25T-3.84.4〜12.73.8
T50T-3.89.5〜30.53.8
■1巻
非在庫品
型式適合電線外径
φ
全長
(m)
T12T-C1.5〜3.230.5
T25T-L4.4〜12.715.2
T50T-Q9.5〜30.57.6
■規格表
型式ABC適合電線外径φ重量(g/m)

T12T-3.8 

T12T-C

3.25.50.51.5〜3.29.4

T25T-3.8 

T25T-L

6.49.50.764.4〜12.726.8

T50T-3.8

T50T-Q

12.712.70.769.5〜30.540.8

概要仕様

外形図

(単位:mm)
耐熱スパイラルチューブ:関連画像
仕様
材質ふっ素樹脂(PTFE系)※1 UL94V-0
使用温度範囲−270〜+260℃
ナチュラル※2
※1 ふっ素樹脂はデュポン社(米国)製ふっ素樹脂の登録商標です。
※2 製造ロットごとに色味にばらつきがある場合があります。

型番リスト

型番
外径 φ(mm)
適合電線外径 φ(mm)
全長(m)
厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12T-C

3.2
1.5~3.2
30.5
0.5
10

1個

34,688( 38,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製の耐熱スパイラルチューブです。
電気炉やモールド金型周辺など高温な場所でも使用できます。

(i)ご注意

  • 本製品はつなぎ目がある場合があります。製品仕様となります。
【ココが特長】 
ふっ素樹脂製の耐熱スパイラルチューブ
●材料にPTFEを使用し、耐熱性に優れているため、電気炉やモールド金型周辺など高温部での使用に適しています。
●屋外での使用にも対応します。

カタログ

 

T12T-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブの型番T12T-Cのページです。
型番T12T-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

    スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

    スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

      スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

      スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

        スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

        スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

          スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード

          スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード

            スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

            スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

              スーパーピタットチューブ

              スーパーピタットチューブ

                BP53 スパイラルチューブ

                BP53 スパイラルチューブ

                  フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m

                  フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m

                    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002

                    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002

                      フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

                      フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

                        結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

                        結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

                          ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】

                          ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】

                            メーカー ミスミ ヘラマンタイトン デンカエレクトロン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ セフティデンキ 日東工業 フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル カメダデンキ ヘラマンタイトン
                            通常価格 5,499円 10,663円 414円 4,443円 24,772円 650円 7,632円 5,758円 32,217円 24,163円 21,268円 3,714円 5,929円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナチュラル 乳白 - 乳白 半透明 - 乳白 - - - 乳白色
                            材質 ふっ素樹脂 UL94V-0 ナイロン ポリエチレン ポリエチレン - ポリプロピレン - ポリエチレン ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ポリエチレン ポリエチレン
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            使用温度範囲(℃) -270~260 - - - - -40~105 - - - - - - -40~+85
                            商品タイプ詳細 スパイラルチューブ - - - - スパイラルチューブ - - - - - - -

                            【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            発熱部の保護材として
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/30
                            発熱部の配線の保護として使用しました。
                            特に問題なく使用できており、良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーター線の保護
                            評価 2.0満足度:2.02021/07/27
                            ヒーター線のガラス繊維被覆部分に保護目的で購入しました。
                            用途的には問題ありません。

                            ただし、仕様上つなぎ目が存在するものがあるそうなので、定尺3.8mの途中につなぎ目があると2本に分かれてしまいます。
                            つなぎ目不可が選択できると良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/20
                            価格と納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 急ぐ時は、ミスミのHPを活用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12T-3.8
                            T25T-3.8
                            T25T-L
                            T50T-3.8
                            T50T-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径 φ
                            (mm)
                            適合電線外径 φ
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            厚み
                            (mm)

                            5,499円

                            ( 6,049円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.21.5~3.23.80.5

                            12,578円

                            ( 13,836円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.44.4~12.73.80.76

                            33,986円

                            ( 37,385円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.44.4~12.715.20.76

                            28,545円

                            ( 31,400円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012.79.5~30.53.80.76

                            38,118円

                            ( 41,930円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012.79.5~30.57.60.76

                            スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました