(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMSTT-9N
シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ) シールドスパイラル

シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ) EMSTT-9N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,950円 14,665円
税込単価
23,045円 16,132円

ポリプロピレン製のスパイラルチューブです。表面に無電解スズニッケルメッキを施し...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • EMI対策

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

EMSTT-9N 解除

Loading...

EMSTT-9N の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
EMSTT-4N
■規格表
型式内径
(A)
外形
(B)
適合電線規格
(φmm)
ピッチ
(C)
全長
(m)
重量
(g/m)
EMSTT-4N3.95.45〜108±0.75015.0
EMSTT-6N5.87.47〜1610±0.72034.3
EMSTT-9N9.411.210〜2313±0.736.0
EMSTT-12N12.014.013〜3216±1.01043.0
EMSTT-15N15.017.416〜4020±1.575.0
EMSTT-20N21.524.022〜5523±1.5120.0

概要仕様

使用例
シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ):関連画像

外形図

(単位:mm)
シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ):関連画像
仕様
材質特殊ナイロン材(UL94V-0相当品)
無電解メッキ(銅+ニッケル)
使用温度範囲ー20℃〜+80℃
グレー

型番リスト

型番
外径 φ(mm)
適合電線外径 φ(mm)
全長(m)
厚み(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMSTT-9N

11.2
10.0~23.0
20
0.9
13.0
10

1個

20,950円

14,665

( 16,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のスパイラルチューブです。
表面に無電解スズニッケルメッキを施しており、配線保護とシールドの役目を果たしております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●配線保護に使用する、スパイラルチューブです。
●表面に無電解スズニッケルメッキを施しており、配線保護と同時にシールド效果が得られます。
ご注意
・製品の特性上、メッキ部が酸化により黒ずむ場合がございます。予めご了承ください。

カタログ

 

EMSTT-9Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)の型番EMSTT-9Nのページです。
型番EMSTT-9Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)

シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)

    結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

    結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

      BP53 スパイラルチューブ

      BP53 スパイラルチューブ

        スーパーピタットチューブ

        スーパーピタットチューブ

          スパイラルチューブ SPTシリーズ

          スパイラルチューブ SPTシリーズ

            スパイラルチューブ 汎用

            スパイラルチューブ 汎用

              スリットチューブ STシリーズ

              スリットチューブ STシリーズ

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

                  ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】

                  ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】

                    スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

                    スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

                      結束保護材 スパイラルチューブ KSS

                      結束保護材 スパイラルチューブ KSS

                        メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】

                        メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】

                          【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

                          【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

                            メーカー ミスミ カメダデンキ 日東工業 セフティデンキ 未来工業 ミスミ エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ カメダデンキ ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 14,600円 3,714円 5,758円 7,632円 4,843円 582円 13,358円 4,443円 5,929円 650円 4,000円 28,804円 5,499円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            グレー - 乳白 - - - - 乳白 乳白色 - ナチュラル
                            材質 ポリプロピレン ポリエチレン ポリエチレン - - 軟質ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン ポリエチレン ポリプロピレン・鉄系成分 ふっ素樹脂 UL94V-0
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            使用温度範囲(℃) -20~80 - - - - -40~60 - - -40~+85 -40~105 - -60~100 -270~260
                            商品タイプ詳細 スパイラルチューブ - - - - - - - - スパイラルチューブ - - スパイラルチューブ

                            シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMSTT-12N
                            EMSTT-15N
                            EMSTT-20N
                            EMSTT-4N
                            EMSTT-6N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径 φ
                            (mm)
                            適合電線外径 φ
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            厚み
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)

                            14,670円

                            ( 16,137円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101413.0~32.010116

                            18,320円

                            ( 20,152円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1017.416.0~40.0101.220

                            23,000円

                            ( 25,300円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1024.022.0~55.0101.4523.0

                            27,440円

                            ( 30,184円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.45.0~10.0500.758.0

                            14,600円

                            ( 16,060円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107.47.0~16.0200.810.0

                            スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました