(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
943円 ~ 11,503円  特別価格 
税込価格
1,037円 ~ 12,653円  特別価格 

楕円型のマーク印字用のチューブは、配線の識別やラベリングに最適で、特に工業用途...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    軟質PVC
  • 色詳細:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式 指定長
RBT-304810
型式全長
(m)
RBT-304810
RBT-3658
RBT-4268
RBT-5080
RBT-8013
RBT-1118
RBT-3048200
RBT-3658
RBT-4268
RBT-5080
RBT-8013100
RBT-1118

概要仕様

使用例

汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用) 使用例

断面形状図

汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用) 断面形状図
(単位:mm)
型式最小
内径
最大
内径
肉厚内径公差最小適合線材最大適合線材1巻の
指定長(m)
重量
(g/m)
断面積(mm2)AWG断面積(mm2)AWG
RBT-30481.52.90.46±0.50.18240.75182005.64
RBT-36581.73.61.180.3222149.60
RBT-42681.84.11.300.5203.51211.63
RBT-50801.851.225.51013.56
RBT-80132.67.81.330.751814610028.95
RBT-11183.410.21.2521422437.70
仕様
材質軟質PVC
使用温度範囲ー20℃〜60℃

型番リスト

型番
最大内径 φ(mm)
全長(m)
厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.2
10
1.25
10

1個

2,225( 2,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.2
100
1.25
10

1個

10,510円

4,204

( 4,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9
10
0.46
10

1個

943( 1,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
10
1.18
10

1個

943( 1,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
200
1.18
10

1個

11,503( 12,653円 )

4日目

4.1
10
1.3
10

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
200
1.3
10

1個

8,650( 9,515円 )

3日目

5
10
1.22
10

1個

1,345( 1,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
200
1.22
10

1個

10,442( 11,486円 )

3日目

7.8
10
1.33
10

1個

1,645( 1,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.8
100
1.33
10

1個

9,649( 10,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

楕円型のマーク印字用のチューブは、配線の識別やラベリングに最適で、特に工業用途での使用に適しています。これにより、配線作業が効率的かつ正確に行えます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●形状を楕円状に戻す力が強いため、細い直径2mm以下の線材にもずれることなくしっかり固定できます。
●強い形状復元力によりマークチューブが回転しません。
●マークチューブ以外にも電線保護用としてもご利用いただけます。
ご注意
・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・内径公差の大きい商品ですので、サイズ選定時にご注意ください。
※製造上、繋ぎ目のある製品が含まれる可能性がございます。ご了承頂けます様お願い申し上げます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

    耐熱ふっ素樹脂チューブ

    耐熱ふっ素樹脂チューブ

      汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)

      汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)

        耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

        耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

          ビニールチューブ 白・黒・透明

          ビニールチューブ 白・黒・透明

            ビニールチューブ(黒)

            ビニールチューブ(黒)

              SPX 補強熱スリーブ

              SPX 補強熱スリーブ

                耐熱シリコンチューブ

                耐熱シリコンチューブ

                  フラットチューブ TMCシリーズ

                  フラットチューブ TMCシリーズ

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン デンカエレクトロン 日東工業 ミスミ 東洋技研
                    通常価格 943円 1,078円 1,446円 3,440円 559円 813円 4,145円 1,659円 6,412円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    材質 軟質PVC PTFE PVC PTFE - - - シリコンゴム -
                    色詳細 乳白色 - 乳白色 - - - 乳白色 -

                    【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)のレビュー

                    評価 4.1 平均満足度:4.1 12件のレビュー
                    フェルール端子の線番印字
                    評価 4.0満足度:4.02016/04/27
                     RBT-3048(最大内径2.9)を2回購入。楕円型なのでフェルール端子(#22や#18が多い)に使用してもマークチューブが抜けなくて重宝してます。
                     RBT-3658(最大内径3.6)も買ってみましたが、予想よりもかなり大きくてこれは使いにくい。もっとも、2SQの圧着端子に使用できるチューブサイズなので当たり前ですね。。。

                     願わくは、両者の中間サイズ 内径3.2 位が欲しいですね。

                    もっと読む 閉じる

                    3が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    フェルール端子のマークチューブやケーブル類の鉢巻き
                    評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                    丸チューブは細いフェルールを使う時に勝手に抜け落ちてしまうので困っていました。
                    これは電線をはさんでフェルール端に掛かるので勝手には抜けません。そして抜きたい時には抜ける(サイズ次第)。
                    また丸チューブだと意図せず回ってしまい印字面が見えない向きになる事がよくありますが、
                    これは端子台に並べた時や太いケーブル類に鉢巻きする時にも
                    印字面が確実に見える向きにセットできて安定するのでこの点も高評価。
                    フラットな上に表面が艶消しなので油性ペンで手書きする時も書きやすい。
                    もう丸チューブには戻れません。丸チューブの在庫終了次第全サイズこれに替えたい。

                    少量切り売りがあるのも助かりますが、その場合は袋入りなので保管が悪くて変なクセが付くと印字に悪影響が出ます。
                    この点だけで星1個減点。
                    MAXレタツインで印字していますが、
                    RBT-3048はレタツイン付属の細径チューブアタッチメントを使わないとリボンがよれて印字が全滅するので注意が必要。
                    さらに上下印字位置調整を+12で使っています。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マークチューブ
                    評価 4.0満足度:4.02018/10/31
                    通常のチューブと金額の差は少しなので使っています。
                    印字の乗りもよく1.25SQ、2SQ兼用で使えるので重宝しています。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    一つのサイズで各サイズのフェルールに対応させるため
                    評価 4.0満足度:4.02020/04/30
                    普通に使えば抜け落ちないというのは非常に良いです。
                    普通のマークチューブだとフェルールではどうしても抜けやすいのですが、
                    これだとフェルールサイズに関係なく1サイズで行けます。
                    ただ、納入先によっては抜ける可能性のあるチューブが認められない場合があるので事前に確認したほうがいいですね。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マークチューブとして
                    評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                    複数サイズの電線を使用し、TAB端子と裸圧着端子、フェルールを使用したので、同じチューブで済むよう使用してみました。
                    0.5電線にフェルールを付けたものと2.0にTAB端子や圧着端子を付けたものも同じチューブが使えました。
                    また思いがけない点として、圧着端子を付けてしまってからのチューブの差し替えが可能で現場で修正することができました。
                    ただやはり0.5電線にフェルールを付けた場合、通線などで無理をすると抜けてしまいそうなので気を使いました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました