(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPE-4-2-1-1
熱収縮チューブ(大口径・厚肉) シュウシュクチューブ(ニクアツ)

熱収縮チューブ(大口径・厚肉) NPE-4-2-1-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
769円
税込単価
846円

加熱収縮後のチューブ厚さが1〜2mmの肉厚タイプの熱収縮チューブ

詳細情報を確認する

型番

NPE-4-2-1-1 解除

Loading...

NPE-4-2-1-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式タイプ全長
NPE15-7.5-25
 
■規格表
型式タイプ長さ
(m)
収縮前加熱収縮後被覆物の
外径見当(mm)
重量
(g/m)
内径φ(㎜)許容差%内径φ(㎜)許容差%厚さ㎜許容差%
NPE4-2-11

5
4±102±201+20
−10
2.5〜3.512.2
6-3-1633.8〜5.016.3
8-4-1845.0〜7.020.4
10-5-110±75±156.0〜9.024.5
15-7.5-115±57.5±1019.0〜13.034.5
15-7.5-2157.529.0〜13.077.5
20-10-12010112.0〜17.045.0
20-10-22010212.0〜17.098.0
25-12.5-12512.5115.0〜22.055.0
25-12.5-22512.5215.0〜22.0108.0
30-15-13015118.0〜27.066.3
40-20-1402023.0〜35.085.7
50-25-25025228.0〜45.0220.0
60-30-2603035.0〜55.0261.0
70-35-2703540.0〜65.0302.0
80-40-2804047.0〜70.0343.0
90-45-2904552.0〜80.0372.0
100-50-21005057.0〜90.0411.0
■定尺長1mの単価
型式タイプ全長
(m)
NPE4-2-11
6-3-1
8-4-1
10-5-1
15-7.5-1
15-7.5-2
20-10-1
20-10-2
25-12.5-1
25-12.5-2
30-15-1
40-20-1
50-25-2
60-30-2
70-35-2
80-40-2
90-45-2
100-50-2
■定尺長5mの単価
型式タイプ全長
(m)
NPE4-2-15
6-3-1
8-4-1
10-5-1
15-7.5-1
15-7.5-2
20-10-1
20-10-2
25-12.5-1
25-12.5-2
30-15-1
40-20-1
50-25-2
60-30-2
70-35-2
80-40-2
90-45-2
100-50-2

概要仕様

使用例

熱収縮チューブ(大口径・厚肉)使用例1

図A
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)使用例2

図B
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)使用例3
※(1)(2)(3)は、加熱の順序を表わします。
■使用方法
対象物より5%程度長くカットして被覆し、加熱してください。
熱源はヒートガン、ドライヤー、トーチランプ、電熱器、電気炉などをご利用ください。
収縮チューブを挿入した被覆物の一端から他端へ、または収縮チューブの中心より両端へ加熱し収縮させてください。
(図A、図Bをご参照ください。)加熱は局部的にならぬよう均一に加熱してください。

耐熱老化特性
NPEシリーズの耐熱性は、非常に優れており各温度における引張強さ、伸びの変化は図1・図2のとおりです。
図1 引張強さの変化
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)図1
図2 伸びの変化
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)図2
 
仕様
材質エチレンプロピレンゴム
収縮温度120℃ 
収縮率2:1
使用温度範囲-50℃~80℃
常温引張強さ1.2kg/mm2
常温伸び650%
300%モジュラス0.38kg/mm2
JIS硬度80
加熱変形率*13.7%
脆化温度−55℃
熱老化試験
*2
引張り強さ1.2kg/mm2
引張り強さ残率100%
伸び580%
引張り強さ残率97%
体積固有抵抗3×101515Ω−cm
誘電正接(60Hz)0.7%
誘電率(60Hz)2.9
チューブの破壊電圧20kV/mm
*1.JIS C 3005に準ずる(温度90℃荷重10kg)
*2.熱老化条件 120℃×90hr

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
内径<収縮後>(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPE-4-2-1-1

4
1
1000
2
10

1個

769( 846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

加熱収縮後のチューブ厚さが1〜2mmの肉厚タイプの熱収縮チューブ

【ココが特長】
●加熱収縮後のチューブ厚さが1〜2mmの肉厚タイプのチューブです。
●収縮前の内径が4mm〜100mmまで、幅広いサイズを取り揃えています。

Loading...

NPE-4-2-1-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(大口径・厚肉)の型番NPE-4-2-1-1のページです。
型番NPE-4-2-1-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

    電気絶縁用 熱収縮チューブ

    電気絶縁用 熱収縮チューブ

      スミチューブF(Z)

      スミチューブF(Z)

        熱収縮チューブ(難燃・防水)

        熱収縮チューブ(難燃・防水)

          熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

          熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

            熱収縮チューブ(編組タイプ)

            熱収縮チューブ(編組タイプ)

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前23.2mm, 収縮後11mm, 黒

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前23.2mm, 収縮後11mm, 黒

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前16.8mm, 収縮後8mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前16.8mm, 収縮後8mm, 動作温度Max+105℃

                            メーカー ミスミ 西日本電線 住友電工ファインポリマー ミスミ 信越化学工業 ミスミ 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工
                            通常価格 769円 769円 215円 541円 18,742円 2,960円 1,399円 1,522円 1,330円 1,630円 1,408円 1,742円 1,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            - - - - - - -
                            材質 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム ポリオレフィン ポリオレフィン シリコン その他 - - - - - - -
                            収縮率 2:1 1/2収縮 - 3:1 2:1 2:1 - - - - - - -
                            難燃性 - - - - - - - -
                            パック入り数(本) 1 - - 1 - 1 - - - - - - -

                            熱収縮チューブ(大口径・厚肉)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 30件のレビュー
                            フリーローラーの外径に取付てコンベアベルトを受ける用途に使用
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/20
                            フリーローラーのゴム巻完成品を購入するよりも、標準のフリーローラーにこの収縮チューブを巻くことにより、コスト削減できています。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属支柱の保護幕として使用。
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/18
                            支柱には大径部と小径部があり、それぞれにフィットしてくれるかと期待したのですが、収縮率の関係なのか、おおきなRでつながる感じにしかならなかったのが少し残念。その他はおおむね良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライニング
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            ローラーコンベヤのライニングに使用。
                            手間はかかるけどライニング済みのローラーを買うよりコストを抑えられます。
                            意外と見た目もきれいにできてよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/08
                            何度もリピしています。
                            とても使いやすくて、助かっています。 

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロール表面保護用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            本来の用途と異なりますが、金属ロールの表面フィルムとして使用しました。大口径のサイズがあるので、ちょうどよいサイズが選べました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPE-100-50-2-5
                            NPE-15-7.5-1-1
                            NPE-15-7.5-1-5
                            NPE-4-2-1-5
                            NPE-40-20-1-1
                            NPE-40-20-1-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径(収縮前)
                            (mm)
                            肉厚(収縮後)
                            (mm)
                            チューブ長さ
                            (mm)
                            内径<収縮後>
                            (mm)

                            19,951円

                            ( 21,946円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101002500050

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1015110007.5

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1015150007.5

                            3,031円

                            ( 3,334円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104150002

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10401100020

                            5,758円

                            ( 6,334円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10401500020

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました