(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMTW3F2-1-4-1.22
熱収縮チューブ(難燃・防水) シュウシュクチューブ(ボウスイ)

熱収縮チューブ(難燃・防水) SMTW3F2-1-4-1.22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

難燃性、防水性に優れたスミチューブW3F2の熱収縮カットチューブです。金属、ポ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    1220
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 収縮率:
    3:1
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • パック入り数(本):
    1
  • 特殊機能・用途(その他):
    防水
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -55
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    125

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

SMTW3F2-1-4-1.22 解除

Loading...

SMTW3F2-1-4-1.22 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
SMTW3F2-1-8-1.22
型式内径φ長さ
SMTW3F2-1-8-1.221/8インチ1.22m
SMTW3F2-3-16-1.223/16インチ
SMTW3F2-1-4-1.221/4インチ
SMTW3F2-3-8-1.223/8インチ
SMTW3F2-1-2-1.221/2インチ
SMTW3F2-3-4-1.223/4インチ
SMTW3F2-1-1.221インチ
■規格表
型式収縮前サイズ収縮後サイズ(mm)指定長
(m)
重量
(g/1.22m)
内径(最小値)肉厚*内径(最大値)肉厚*内層肉厚
SMTW3F2-1-8-1.221/8インチ(3.20mm)0.350.600.950.351.226.0
SMTW3F2-3-16-1.223/16インチ(4.80mm)1.501.100.6011.3
SMTW3F2-1-4-1.221/4インチ(6.40mm)0.452.001.200.6515.3
SMTW3F2-3-8-1.223/8インチ(9.50mm)0.503.001.300.6522.1
SMTW3F2-1-2-1.221/2インチ(12.70mm)0.554.001.400.7529.6
SMTW3F2-3-4-1.223/4インチ(19.10mm)0.658.001.600.8062.1
SMTW3F2-1-1.221インチ(25.40mm)0.7510.201.900.8090.0
*内層肉厚を含む(参考値)
(単位:mm)

概要仕様

基本特性
材質外層:電子線架橋軟質難燃性
   ポリオレフィン樹脂
内層:熱溶融性接着剤
収縮温度110℃以上
収縮率内径収縮率 60%〜80%
長さ変化率 ー15%以上
連続使用可能温度ー55℃〜125℃
認定規格
ULE75077
CSALR33298

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMTW3F2-1-4-1.22

6.4
1.2
2
10

1個

824( 906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

難燃性、防水性に優れたスミチューブW3F2の熱収縮カットチューブです。
金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性があります。
また柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
【ココが特長】
●金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性を有し、防水加工が可能になります。
●肉厚が汎用タイプに比べ3倍程度ある為、柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。
●UL224、CSA規格認定の熱収縮チューブです。
●住友電工ファインポリマーのスミチューブW3F2です。

カタログ

 

Loading...

SMTW3F2-1-4-1.22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(難燃・防水)の型番SMTW3F2-1-4-1.22のページです。
型番SMTW3F2-1-4-1.22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(難燃・防水)

熱収縮チューブ(難燃・防水)

    熱収縮チューブ(汎用)

    熱収縮チューブ(汎用)

      熱収縮チューブ(難燃)

      熱収縮チューブ(難燃)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

          熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)

          熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

              熱収縮チューブ(カラー・難燃)

              熱収縮チューブ(カラー・難燃)

                熱収縮チューブ(編組タイプ)

                熱収縮チューブ(編組タイプ)

                  熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                  熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                    【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                    【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                          熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                          熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工 住友電工 住友電工ファインポリマー
                            通常価格 541円 875円 1,150円 5,597円 - 871円 844円 2,960円 5,040円 4,620円 1,211円 1,630円 2,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - 黄/緑 乳白色 - -
                            チューブ長さ(mm) 1220 - - 610 - 1000 1000 10000 1000 1200 - - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン シリコン ポリオレフィン その他 ポリオレフィン ふっ素樹脂 - - ポリオレフィン
                            接着剤 - - -
                            特殊機能・用途 その他 - - その他 その他 耐熱 - - その他 耐熱 / 耐薬品 - - 耐薬品

                            熱収縮チューブ(難燃・防水)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 12件のレビュー

                            高評価レビュー

                            絶縁・固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            給電部の接続固定と絶縁用に使用しています。
                            接着材有は収縮した際に漏れてくる事が多々あるので作業は気をつけた方がいいですが、どこのメーカ品でも同じだと思っているので、この製品が特に気になるという事はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            針金の先端のカバーに
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/13
                            先端が危険ですが、こちらの商品はかなりの接着力があり、とても手などで抜くことはできず、機械的な力を借りて抜けるか実験しましたが、全く抜けませんでした。他の商品も同様でしたが、少しの間お水の中につけただけで意図も簡単に抜けてしまいました。が、こちらの商品は何日間もお水につけても抜ける気配すらありませんでした。
                            とても優れていて驚きました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            絶縁・固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            給電部の接続固定と絶縁用に使用しています。
                            接着材有は収縮した際に漏れてくる事が多々あるので作業は気をつけた方がいいですが、どこのメーカ品でも同じだと思っているので、この製品が特に気になるという事はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/27
                            メタルコンセントの裏端子部カバーに使用しました。
                            水や汚れ等が付くような場所なのでしっかりとくっ付いているようなので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ付け後の絶縁
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            商品には問題無いのですが、配送方法の改善を希望。
                            1mのチューブですが、折り曲げないようにと1m強の長いダンボール内に直線の状態で送られてきました。
                            くるくると巻いてビニル袋に入れ、コンパクトにしても良いのでは?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線保護に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            社内で使用している機械装置の可動部分にある、配線保護にこの商品を緩衝防止の為に使用しています。熱収縮時の接着剤のはみ出しも気になりません。問題なく使用出来ています。納期が早く、価格が安価なミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMTW3F2-1-1.22
                            SMTW3F2-1-2-1.22
                            SMTW3F2-1-8-1.22
                            SMTW3F2-3-16-1.22
                            SMTW3F2-3-4-1.22
                            SMTW3F2-3-8-1.22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径(収縮前)
                            (mm)
                            肉厚(収縮後)
                            (mm)
                            内径<収縮後>
                            (mm)

                            3,847円

                            ( 4,232円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025.41.910.2

                            1,503円

                            ( 1,653円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012.71.44

                            541円

                            ( 595円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.20.950.6

                            797円

                            ( 877円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.81.11.5

                            2,510円

                            ( 2,761円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1019.11.68

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.51.33

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました