(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ(防水・耐液性)【5~10個入り】

熱収縮チューブ(防水・耐液性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,597円 ~ 9,158円
税込価格
6,157円 ~ 10,074円

金属、ポリオレフィン、PVCに対して優れた接着性を有したスミチューブSA2タイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    610
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 収縮率:
    4:1
  • 難燃性:
  • 特殊機能・用途(その他):
    耐液性
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -30
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    105

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610
1パック5・10本入
*内層肉厚を含む
型式パック内容量収縮前サイズ(mm)収縮後サイズ(mm)重量
(g/m)
内径(最小値)肉厚*(参考値)内径(最小値)肉厚*(参考値)内層肉厚(参考値)
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610610mm
×10本
5.800.451.261.200.5610.00
SMTSA2-7.5-CUTPACK-6107.500.601.641.520.7615.90
SMTSA2-10.9-CUTPACK-610610mm
×5本
10.900.702.401.911.0228.90
SMTSA2-17.8-CUTPACK-61017.800.804.452.411.3754.30

概要仕様

特性
特性項目特性値代表値*1
機械的特性引張強さ*210.4MPa以上31.7MPa
伸び300%以上558%
熱衝撃225℃×4時間、クラックなし合格
耐熱性130℃×7日、クラックなし合格
セカントモジュラス*2150MPa以上200.8MPa
ダイナミックカットスルー134N以上597.2N
電気的特性絶縁耐力19.7kV/mm以上22.7kV/mm
体積抵抗率1.0×1012Ω・cm以上1.2×1015Ω・cm
化学的特性吸水率
23℃×24時間、0.50%以下0.28%
燃焼率SAEJ1128、70秒以内消炎合格
ハーネス
取付後の
防水性
試験方法:住友電工ファインポリマー法(下記試験後、漏れ電流値0.25μA以下)
・熱老化(125℃×1008時間)
・ヒートサイクル(125℃、30分及び−40℃、30分を125サイクル実施)
・耐液性(ブレーキオイル、エンジンクーラント、ASTM♯3、
オートマチックトランスミッションオイル等に2時間以上浸漬)
合格
合格
合格
*1:保証値ではありません
*2:引張強さ、セカントモジュラスは外層の断面積を使用し計算しています
基本特性
材質外層:電子線架橋半硬質難燃性
ポリオレフィン樹脂
内層:熱溶融接着剤
収縮完了温度115℃以上
収縮率内径収縮率 75%以上
長さ変化率 −10%以上
連続使用可能温度−30〜105℃
定格電圧300V

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
パック入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.8
0.45
1.26
10
10

1パック

10個入り

5,641( 6,205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
0.6
1.64
10
10

1パック

10個入り

7,619( 8,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.9
0.7
2.4
5
10

1パック

5個入り

5,597( 6,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17.8
0.8
4.45
5
10

1パック

5個入り

9,158( 10,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属、ポリオレフィン、PVCに対して優れた接着性を有したスミチューブSA2タイプ熱収縮チューブです。

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
【ココが特長】
●金属、ポリオレフィン、PVCに対して優れた接着性を有しています。
●高倍率に収縮して接着剤が隙間を埋めるため、複数の電線が接続された部分の防水保護が可能。
●SMTW3F2シリーズ(商品ページ)と比較し、高い防水性と耐液性を持ちます。
●住友電工ファインポリマーのスミチューブSA2です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(防水・耐液性)

熱収縮チューブ(防水・耐液性)

    熱収縮チューブ(汎用)

    熱収縮チューブ(汎用)

      熱収縮チューブ(編組タイプ)

      熱収縮チューブ(編組タイプ)

        熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

        熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

          熱収縮チューブ(難燃・防水)

          熱収縮チューブ(難燃・防水)

            熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

            熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

              熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

              熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

                  熱収縮チューブ(カラー・難燃)

                  熱収縮チューブ(カラー・難燃)

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                        熱収縮チューブ(難燃)

                        熱収縮チューブ(難燃)

                          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ファインポリマー ミスミ 住友電工 ミスミ 住友電工 住友電工 ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,597円 875円 2,960円 2,180円 541円 2,790円 2,185円 1,330円 844円 557円 1,211円 1,150円 4,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - - - - 乳白色
                            チューブ長さ(mm) 610 - 10000 1000 1220 - 1000 - 1000 - - - 1200
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン その他 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - ポリオレフィン - - ポリオレフィン ふっ素樹脂
                            接着剤 - - - -
                            特殊機能・用途 その他 - - その他 その他 耐薬品 その他 - - - - - 耐熱 / 耐薬品

                            熱収縮チューブ(防水・耐液性)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ケーブル処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/10
                            収縮率が大きめなので、複数の線をまとめる際にも隙間ができないため重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品開発
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            いつもミスミで注文してます。定番で使うので、クーポン等の使用等で安くなるのが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました